VisualApplets 3.3.1 系统要求#
PC 和操作系统#
- 操作系统:Microsoft Windows 8.1、Windows 10(64位)
- PC Memory:最低 4 GByte,推荐:8 GByte 或更高
- 可用硬盘空间:至少 1 GByte
第三方软件#
- 编译 SDK 示例需要 C++ 编译器。
- 根据使用 VisualApplets 设计的 Applet 的目标平台(FPGA 类型),需要 Xilinx Vivado(WebPack(免费版)或 Design Suite)或 Xilinx ISE(WebPack(免费版)或 Design Suite)。详情请参见下文。
请注意,为 mE5 marathon 采集卡构建设计时,强烈建议使用 Xilinx Vivado。使用 Xilinx Vivado 时,构建过程要快得多,并且可以在 FPGA 上适配更复杂的设计。
哪个采集卡平台应使用哪个 Xilinx 工具链和版本?#
| Basler 采集卡型号 microEnable (mE) | WebPack(免费许可) | ISE Design Suite Logic Edition (购买版a) | Vivado Design Suite (购买版a) |
|---|---|---|---|
| mE IV VD1-CL | ISE 版本 9.2 或更高版本 | 推荐版本:9.2 | |
| Pixelplant PX100, Pixelplant PX100e | ISE 版本 9.2 或更高版本 | 推荐版本:9.2 | |
| mE IV VD4-CL/PoCL | 推荐版本:9.2 | ||
| mE IV VQ4-GE/-GPoE | 推荐版本:9.2 | ||
| Pixelplant PX200e | 推荐版本:9.2 | ||
| mE5 ironman VQ8 CXP6-D | 版本 14.7 | ||
| mE5 ironman VD8-PoCL | 版本 14.7 | ||
| mE5 marathon VF2 | ISE 14.7 版本, Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本b | 版本 14.7 | 2016.1 至 2020.1 之间的版本b |
| mE5 marathon VCX-QP | ISE 14.7 版本, Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本b | 版本 14.7 | 2016.1 至 2020.1 之间的版本b |
| LightBridge VCL | ISE 14.7 版本, Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本b | 版本 14.7 | 2016.1 至 2020.1 之间的版本b |
| mE5 marathon VCL | ISE 14.7 版本, Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本b | 版本 14.7 | 2016.1 至 2020.1 之间的版本b |
| mE5 marathon VCLx | 2016.1 至 2020.1 之间的版本b |