VisualApplets 3.4.0 系统要求#
PC 和操作系统#
- 操作系统:Microsoft Windows 10 (64 位) 和 Windows 11 (64 位)
- PC Memory:最低 4 GByte,推荐:8 GByte 或更高
- 可用硬盘空间:至少 1 GByte
第三方软件#
- 编译 SDK 示例需要 C++ 编译器。
- 根据使用 VisualApplets 设计的 Applet 的目标平台(FPGA 类型),您需要安装 Xilinx Vivado(WebPack(免费版)或 Design Suite)或 Xilinx ISE(WebPack(免费版)或 Design Suite)。请注意,Xilinx ISE 不支持 Windows 11。详情请参见下文。
请注意,为 mE5 marathon 采集卡构建设计时,强烈建议使用 Xilinx Vivado。使用 Xilinx Vivado,构建过程会快得多,并且能够在 FPGA 上适配更复杂的设计。
哪个采集卡平台应使用哪个 Xilinx 工具链和版本?#
| Basler 采集卡型号 microEnable (mE) | WebPack(免费许可) | ISE Design Suite Logic Edition (购买版本a和b) | Vivado Design Suite (购买版a) |
|---|---|---|---|
| mE IV VD1-CL | ISE 版本 9.2 或更高版本 | 推荐版本:9.2 | |
| Pixelplant PX100, Pixelplant PX100e | ISE 版本 9.2 或更高版本 | 推荐版本:9.2 | |
| mE IV VD4-CL/PoCL | 推荐版本:9.2 | ||
| mE IV VQ4-GE/-GPoE | 推荐版本:9.2 | ||
| Pixelplant PX200e | 推荐版本:9.2 | ||
| mE5 ironman VQ8 CXP6-D | 版本 14.7 | ||
| mE5 ironman VD8-PoCL | 版本 14.7 | ||
| mE5 marathon VF2 | ISE 14.7 版本, Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd | 版本 14.7 | 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd |
| mE5 marathon VCX-QP | ISE 14.7 版本, Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd | 版本 14.7 | 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd |
| LightBridge VCL | ISE 14.7 版本, Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd | 版本 14.7 | 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd |
| mE5 marathon VCL | ISE 14.7 版本, Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd | 版本 14.7 | 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd |
| mE5 marathon VCLx | 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd | ||
| imaFlex CXP-12 Quad | 不支持 ISE Vivado 版本 2023.2d | 版本 2023.2d |
-
Xilinx ISE 官方不支持 Windows 11。如果您的平台需要使用 Xilinx ISE 进行构建,请在 Windows 10 操作系统上安装 VisualApplets。在此论坛讨论中,您可以找到一些在 Windows 11 下安装 ISE 的变通方法,尽管官方并不支持此操作。 ↩
-
无法使用 2020.2 到 2021.1 之间的 Vivado 版本构建适用于 mE5-CL 平台的 Applet,请参阅VisualApplets 3.4.1 版本已知问题中常规部分票证 ID 为 217879 的条目。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩
-
Vivado 2024.1 版本可能会导致 VisualApplets 3.4.0 或更低版本出现死机。该问题已在 VisualApplets 3.4.1 中得到修复。然而,经测试,此版本的 VisualApplets 与 Vivado 2023.2 配合工作效果最佳,因此 Basler 不建议使用更高版本的 Vivado。另请参阅VisualApplets 3.4.0 已知问题以及VisualApplets 3.4.1 的更改与修复。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩