跳转到内容

VisualApplets 3.4.1 系统要求#

PC 和操作系统#

  • 操作系统:Microsoft Windows 10 (64 位) 和 Windows 11 (64 位)
  • PC Memory:最低 4 GByte,推荐:8 GByte 或更高
  • 可用硬盘空间:至少 1 GByte

第三方软件#

  • 编译 SDK 示例需要 C++ 编译器。
  • 根据使用 VisualApplets 设计的 Applet 的目标平台(FPGA 类型),您需要安装 Xilinx Vivado(WebPack(免费版)或 Design Suite)或 Xilinx ISE(WebPack(免费版)或 Design Suite)。请注意,Xilinx ISE 不支持 Windows 11。详情请参见下文。

下表列出了所有 Basler 目标硬件以及所需的 Xilinx ISE 和/或 Vivado 许可证。

请注意,为 mE5 marathon 采集卡构建设计时,强烈建议使用 Xilinx Vivado。使用 Xilinx Vivado,构建过程会快得多,并且能够在 FPGA 上适配更复杂的设计。

哪个采集卡平台应使用哪个 Xilinx 工具链和版本?#

Basler 采集卡型号 microEnable (mE) WebPack(免费许可) ISE Design Suite Logic Edition
(购买版本a和b)
Vivado Design Suite
(购买版a)
mE IV VD1-CL ISE 版本 9.2 或更高版本 推荐版本:9.2
Pixelplant PX100,
Pixelplant PX100e
ISE 版本 9.2 或更高版本 推荐版本:9.2
mE IV VD4-CL/PoCL 推荐版本:9.2
mE IV VQ4-GE/-GPoE 推荐版本:9.2
Pixelplant PX200e 推荐版本:9.2
mE5 ironman VQ8 CXP6-D 版本 14.7
mE5 ironman VD8-PoCL 版本 14.7
mE5 marathon VF2 ISE 14.7 版本,
Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
版本 14.7 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
mE5 marathon VCX-QP ISE 14.7 版本,
Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
版本 14.7 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
LightBridge VCL ISE 14.7 版本,
Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
版本 14.7 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
mE5 marathon VCL ISE 14.7 版本,
Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
版本 14.7 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
mE5 marathon VCLx 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
imaFlex CXP-12 Quad 不支持 ISE
Vivado 版本 2023.2d
版本 2023.2d

  1. 提供为期 30 天的免费评估许可证。 ↩↩

  2. Xilinx ISE 官方不支持 Windows 11。如果您的平台需要使用 Xilinx ISE 进行构建,请在 Windows 10 操作系统上安装 VisualApplets。在此论坛讨论中,您可以找到一些在 Windows 11 下安装 ISE 的变通方法,尽管官方并不支持此操作。 ↩

  3. 无法使用 2020.2 到 2021.1 之间的 Vivado 版本构建适用于 mE5-CL 平台的 Applet,请参阅VisualApplets 3.4.1 版本已知问题中常规部分票证 ID 为 217879 的条目。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  4. Vivado 2024.1 版本可能会导致 VisualApplets 3.4.0 或更低版本出现死机。该问题已在 VisualApplets 3.4.1 中得到修复。然而,经测试,此版本的 VisualApplets 与 Vivado 2023.2 配合工作效果最佳,因此 Basler 不建议使用更高版本的 Vivado。另请参阅VisualApplets 3.4.0 已知问题以及VisualApplets 3.4.1 的更改与修复。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩