跳转到内容

VisualApplets 3.7.0 系统要求#

PC 与操作系统#

  • 操作系统:Microsoft Windows 10(64 位)和 Windows 11(64 位)
  • PC Memory:最低 4 GByte,推荐:32 GByte 或更高
  • 可用硬盘空间下限:2 GByte

第三方软件#

  • 编译 SDK 示例需要 C++ 编译器。
  • 根据使用 VisualApplets 设计的小程序的目标平台(FPGA 类型),您需要安装 Xilinx Vivado 或 Xilinx ISE。请注意,Xilinx ISE 不支持 Windows 11。有关详细信息,请参见下文。

下表列出了所有 Basler 目标硬件以及所需的 Xilinx ISE 和/或 Vivado 许可证。

请注意,为 mE5 marathon 采集卡构建设计时,强烈建议使用 Xilinx Vivado。使用 Xilinx Vivado 可以大大加快构建过程,并且能够在 FPGA 上部署更复杂的设计。

哪种采集卡平台应配哪种 Xilinx 工具链和版本?#

Basler 采集卡型号 WebPack / Vivado ML Standard(免费许可证) ISE Design Suite Logic Edition
(购买版ab)
Vivado Design Suite
(购买版a)
mE5 marathon VCX-QP ISE 14.7 版本、
2016.1 至 2020.1 之间的 Vivado 版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cdef
14.7 版本 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cdef
mE5 marathon VCL ISE 14.7 版本、
2016.1 至 2020.1 之间的 Vivado 版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cdef
14.7 版本 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cdef
mE5 marathon VCLx 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cdef
imaFlex CXP-12 Quad 不支持 ISE
Vivado 版本 2023.2def
版本 2023.2def
imaFlex CXP-12 Penta 不支持 ISE
Vivado 版本 2023.2def
版本 2023.2def
imaFlex 2 Dual 100 不支持 ISE
不支持 Vivado ML Standard
版本 2025.2 或更高版本

  1. 提供免费的 30 天评估许可证。 ↩↩

  2. Xilinx ISE 官方不支持 Windows 11。如果您的平台需要使用 Xilinx ISE 进行构建,请将 VisualApplets 安装在 Windows 10 操作系统上。在这篇论坛讨论中,您可以找到一些在 Windows 11 下安装 ISE 的变通方法,尽管官方并未对此提供支持。 ↩

  3. 无法使用 2020.2 到 2021.1 之间的 Vivado 版本构建适用于 microEnable 5 marathon VCL 和 microEnable 5 marathon VCLx 平台的 applet;请参见 Known Issues VisualApplets Release 3.7.0 中 Xilinx 部分票证 ID 为 217879 的条目。 ↩↩↩↩↩

  4. Vivado 2024.1 版本可能会导致 VisualApplets 3.4.0 或更低版本无响应。该问题已在 VisualApplets 3.4.1 中得到修复。然而,经测试此版本的 VisualApplets 与 Vivado 2023.2 配合使用效果最佳,因此 Basler 不建议使用更高版本的 Vivado。另请参见 Known Issues VisualApplets 3.4.0 和 Changes and Fixes VisualApplets 3.4.1。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  5. Vivado 2024.2 版本可能会导致 VisualApplets 3.5.0 或更低版本崩溃。该问题已在 VisualApplets 3.5.1 中得到修复。然而,经测试此版本的 VisualApplets 与 Vivado 2023.2 配合使用效果最佳,因此 Basler 不建议使用更高版本的 Vivado。另请参见 Known Issues VisualApplets 3.5.0 和 Changes and Fixes VisualApplets 3.5.1。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  6. VisualApplets 禁止使用 Vivado 2025.1 和 2025.2 构建设计,因为使用这些版本构建的设计无法正常工作。另请参见 VisualApplets 3.7.0 版本已知问题和 VisualApplets 3.6.1 的更改和修复的问题。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩