跳转到内容

VisualApplets 3.8.0 系统要求#

PC 和操作系统#

  • 操作系统:Microsoft Windows 10 (64 位) 和 Windows 11 (64 位)
  • PC Memory:最小 8 GByte,建议:32 GByte 或更高
  • 最小可用硬盘空间:4 GByte

第三方软件#

  • 编译 SDK 示例需要 C++ 编译器。
  • 根据使用 VisualApplets 设计的小程序的目标平台(FPGA 类型),您需要安装 Xilinx Vivado 或 Xilinx ISE。请注意,Xilinx ISE 不支持 Windows 11。详细信息请参见下文。

下表列出了所有 Basler 目标硬件以及所需的 Xilinx ISE 和/或 Vivado 许可证。

从 Vivado Design Suite 2026.1 开始,AMD 提供了多个许可层级(Basic、Core、PRO、Enterprise 和 Gold)。对于 imaFlex CXP-12 Quad、imaFlex CXP-12 Penta 和 imaFlex 2 Dual 100,您至少需要 Vivado Design Suite 的 Core 层级。同时也支持更高层级(PRO、Enterprise 或 Gold)。免费的 Basic 层级则无法满足要求。有关可用许可层级的概述,请参见 AMD Vivado Licensing Options。

请注意,为 mE5 marathon 采集卡构建设计时,强烈建议使用 Xilinx Vivado。使用 Xilinx Vivado,构建过程会快得多,并且能够在 FPGA 上适配更复杂的设计。

哪个采集卡平台应使用哪个 Xilinx 工具链和版本?#

Basler 采集卡型号 WebPack / Vivado Design Suite(免费许可证) ISE Design Suite Logic Edition
(购买版ab)
Vivado Design Suite
(购买版a)
mE5 marathon VCX-QP ISE 14.7 版本,
Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
版本 14.7 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
mE5 marathon VCL ISE 14.7 版本,
Vivado 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
版本 14.7 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
mE5 marathon VCLx 2016.1 至 2020.1 之间的版本,或 2021.2 至 2023.2 之间的版本cd
imaFlex CXP-12 Quad 不支持 ISE
Vivado 2023.2 至 2024.2 之间的版本d
2023.2 至 2024.2 之间的版本,或 2026.1 及更高版本(自 2026.1 起:Core 级别或更高)de
imaFlex CXP-12 Penta 不支持 ISE
Vivado 2023.2 至 2024.2 之间的版本d
2023.2 至 2024.2 之间的版本,或 2026.1 及更高版本(自 2026.1 起:Core 级别或更高)de
imaFlex 2 Dual 100 不支持 ISE
不支持免费的 Vivado Design Suite 许可证
2025.2 或更高版本(自 2026.1 起:Core 级别或更高)e

  1. 提供免费的 30 天评估许可证。 ↩↩

  2. Xilinx ISE 官方不支持 Windows 11。如果您的平台需要使用 Xilinx ISE 进行构建,请在 Windows 10 操作系统上安装 VisualApplets。在此论坛讨论中,您可以找到一些在 Windows 11 下安装 ISE 的变通方法,尽管官方并不支持此操作。 ↩

  3. 无法使用 2020.2 到 2021.1 之间的 Vivado 版本为 microEnable 5 marathon VCL 和 microEnable 5 marathon VCLx 平台构建 Applet;请参见 VisualApplets 3.8.0 版本已知问题中 Xilinx 部分工单号为 217879 的条目。 ↩↩↩↩↩

  4. VisualApplets 禁止使用 Vivado 2025.1 和 2025.2 为 CXP-12 平台构建设计,因为使用这些版本构建的设计无法正常工作。另请参见 VisualApplets 3.8.0 版本已知问题。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  5. 从 Vivado Design Suite 2026.1 开始,AMD 提供了多个许可层级。对于 imaFlex CXP-12 Quad、imaFlex CXP-12 Penta 和 imaFlex 2 Dual 100,您至少需要 Vivado Design Suite 的 Core 层级。同时也支持更高层级(PRO、Enterprise 或 Gold)。免费的 Basic 层级则无法满足要求。请参见 AMD Vivado Licensing Options。 ↩↩↩