VisualApplets 3.6.1 中的更改和修复的问题#
GUI#
- 重命名相应的 Hierarchical Box 时,标签和浮动窗口标题现在会立即更新。(工单 ID:345318)
- 在修复此问题之前,浮动窗口中的上下文菜单项未正确启用。当点击模块、链路或选择项时,上下文菜单中的某些有效操作显示为灰色。此问题现已修复。(工单 ID:349250)
算子#
Library Hardware Platform#
- 在修复此问题之前,
TxTriggerPacketMode算子的CxpTxTrigger运算符在使用了多个输入端口时仍然保持激活状态。这会导致以下方面的错误: MCF 文件 用于在运行时存储小程序配置。该问题现已修复。(工单 ID:347507) - 在修复此问题之前,线阵相机无法再与以下设备一起使用: CxpCamera 和 CxpCameraMultiTap 当以下情况时:
Image Protocol被设置为VALT_IMAGE2D。此问题现已修复。(工单 ID:343078)
Memory Library#
- 在修复此问题之前,使用 UltraRAM 的
LineMemory或ImageFifo使用 UltraRAM 的运算符可能会在以下环境中导致构建错误: 增强了 网表综合模式。该问题现已修复。(工单 ID:342336) - 在修复此问题之前,模拟带有
FrameBufferMultiRoi的XOffset>0操作符会在图像中显示黑色区域。此问题现已修复。(工单 ID:345327)
Library Parameters#
- 在修复此问题之前,当 Parameters 库的运算符中的范围项导致循环引用时,VisualApplets 可能会崩溃。该问题现已修复。(工单 ID:329732)
示例#
- 在修复此问题之前,HDR 示例错误地以毫秒而不是微秒计算曝光时间。此问题现已修复。(工单 ID:342945)
- 在修复此问题之前,针对 mE5-MA-VCX-QP 平台的示例设计 JPEG_DualCXP6x2AreaGray.vad 和 JPEG_QuadCXP6x1AreaGray.vad 会导致 DRC 错误。该问题现已修复。(工单 ID:344392)
Python 脚本编写#
- VisualApplets 现在还可以通过命令行选项执行 python 脚本
-file。在此之前,该选项仅适用于 Tcl 脚本。(工单 ID:343946)
其他#
- 提升了删除设计中大型部分时的性能。此前,在 VisualApplets 中修改大型设计会导致明显的延迟。VisualApplets 经过优化,提升了此类操作期间的性能。(工单 ID:315775)
- 在修复此问题之前,VisualApplets 在启动时检查自动更新可能会崩溃。该问题现已修复。(工单 ID:342982)
- VisualApplets 现在禁止使用 Vivado 2025.1 及更高版本构建设计,因为使用这些版本构建的设计无法正常工作。(工单 ID:348084)