跳转到内容

VisualApplets 3.3.1 的新功能#

新运算符#

在 Synchronization 库中#

  • 一个新算子 CutLine 现已推出,可将输入图像的行动态切割为多条较短的行。有关此算子的文档,请参见 Operator Reference。(工单号:206593 / 218083)

  • 一个新算子 CutImage 现已推出,可将输入图像动态切割为多张较小的图像。有关此算子的文档,请参见 Operator Reference。(工单号:206593 / 218083)

  • 一个新算子 AppendLineDyn 现已推出,可在 link 处动态拼接输入图像的图像行 I 以在 link 处的输出图像中形成更大的行 O。有关此算子的文档,请参见 Operator Reference。(工单号:206593 / 218083)

  • 一个新算子 AppendImageDyn 现已推出,可将输入图像动态拼接为一张更大的输出图像。有关此算子的文档,请参见 Operator Reference。(工单号:206593 / 218083)

安装程序#

现在无需管理员权限即可安装 VisualApplets。有关安装说明,请参见 Installing VisualApplets。(工单号:229651)

文档#

新的 Application Note: Shared Memory 阐述了共享内存的概念,并指导您通过利用 RAM 大小和 RAM 数据宽度信息,针对特定平台高效使用内存。它还可帮助您计算 marathon 系列采集卡的每个 RAM 的最终带宽。(工单号:214787)

Tutorial and Examples 包含了一个新章节 Filling LUT With Content With the Basler Framegrabber API,其中解释了如何在运行时轻松地用内容填充 LUT。(工单号:215185)