跳转到内容

VisualApplets 3.3.0 中的新功能#

新算子#

在 Library Base 中#

  • 一个新算子 CastKernel 现已推出,它支持根据 Parallelism 和核大小重新组织输入数据。请参阅该算子在 算子参考中的文档。(工单 ID:7045)
  • 一个新算子 ExpandToParallel 现已推出,它通过复制像素值,将具有 Parallelism 1 的输入链接 I 扩展到输出链接 O 处的任意 Parallelism。请参阅该算子在 算子参考中的文档。(工单 ID:4280)

在 Library Parameters 中#

  • 一个新算子 LinkParamTranslator 现已推出,它支持通过模块提供的转换表达式和/或来自其他参数转换模块的写入操作来操纵链接参数。请参阅该算子在 算子参考中的文档。(工单 ID:7039)
  • 一个新算子 ResourceReference 现已推出,它支持通过模块参数操纵设备资源的映射。请参阅该算子在 算子参考.
  • 一个新算子 IntParamSelector 现已推出,使用它您可以在有符号整数、无符号整数和枚举类型的多个引用的模块参数之间进行切换。请参阅该算子在 算子参考中的文档。(工单 ID:7202)
  • 一个新算子 FloatParamSelector 现已推出,使用它您可以在 VA_DOUBLE 类型的多个引用的模块参数之间进行切换。请参阅该算子在 算子参考中的文档。(工单 ID:7202)

在 Synchronization 库中#

  • 一个新算子 Overflow 现已推出,当将不可停止的图像源与有时可能会被阻塞的后续处理管线解耦时,它提供了溢出处理功能。请参阅该算子在 算子参考中的文档。(工单 ID:7293)

仿真#

VisualApplets 的 Simulation 功能已通过两项新功能进行了增强:

1D Simulation 的增强#

添加了一种新的模拟模式,利用该模式可以逐行模拟 1D 图像数据流。这解决了以前的限制,例如模拟周期数或平衡模拟源图像高度的要求。该模拟更加彻底和逼真,现在可以模拟以前无法模拟的设计,例如跨行的循环。

您可以在 System Settings 中将仿真模式在旧版模式和新的逐行模式之间进行切换。默认情况下会激活新的逐行模式。请注意,在某些情况下,新模式的速度可能比旧版模式慢得多。

在逐行模式下,在每个处理周期的开始,模拟源确定将多少行像素数据馈送到处理流水线中。根据源元素的不同,实现了以下情况:

  • 算子 CreateBlankImage 利用参数 LinesToSimulate 用于确定生成的行数。
  • 算子 CoefficientBuffer 根据参数生成行 YLength.
  • 模拟源模块根据定义的裁剪矩形生成行,但模拟源模块受到所连接链路的最大图像高度设置的限制。

在逐行模式下,除了 CreateBlankImage 之外,没有其他算子 LinesToSimulate 再利用参数。

在模拟周期内,只要能够处理数据,模拟就会继续进行。在连接到 1D 链路的模拟探针中,传入的行被聚合为 2D 图像。随着模拟周期的结束,这些图像将完成构建。

Simulation Source Viewer 和 Simulation Probe Viewer 的增强#

  • Simulation Viewer(Simulation Source Viewer 和 Simulation Probe Viewer)已针对以下显示工具进行了扩展:Line Profile、Line Histogram 和 Image Histogram:

    Line Profile、Line Histogram 和 Image Histogram

  • Simulation Probe Viewer 现在提供带有固定因子的像素值的定点解释和 Scaling。(工单 ID:9811)

  • Simulation Viewer 现在包含几个新的色图。(工单 ID:9909)

查看 Simulation Chapter of the User Manual 中描述的所有更改。

GUI#

  • 新增了对由参数库模块创建的层级框的引用参数进行重新排序的方法。可以通过模块属性对话框或新的 Tcl 命令重新排序参数。 SetModuleParamProperty. (8408)
  • 一项新的键盘快捷键现已推出:使用 Ctlr+Space,您现在可以在设计面板的选择模式(鼠标光标为箭头)和移动画布模式(鼠标光标为手形)之间进行切换。(工单 ID:9915)

eVA Designer#

  • 这eVA Designer 现在可以处理以 Vivado .DCP 文件形式提供的顶级网表。

其他#

  • 您现在可以打开命令行选项列表。 VisualApplets 通过命令行调用 /? 或 --help(票号:9445)
  • 品牌重塑: Silicon Software GmbH 现已更名为 Basler AG。因此,GUI 中的图标也随之更改。 VisualApplets 内容已更改,文档也已相应更新。