imaFlex CXP-12 Quad 的 Applets#
为确保优化使用系统资源,并非所有为 imaFlex CXP-12 Quad 设计的图像采集和处理功能都会同时加载到 imaFlex CXP-12 Quad 上。相反,Basler 提供了特定图像采集和处理功能的各种编译组合,以满足特定应用领域的要求。
通常,一个 Applet 支持特定的相机接口标准和拓扑结构、特定的图像采集功能以及可能的图像(预)处理功能。通过将 Applet 加载到采集卡上,您可以定义采集卡的功能并使其适应您的特定应用需求。
Applets 分为两种:由 Basler 随附提供的 Acquisition Applets(*.dll),以及您自己或 Basler 使用 VisualApplets 开发的自定义 Applets(*.hap)。除了随附包含的 Acquisition Applets 之外,imaFlex CXP-12 Quad 还可以进行编程,以执行特定应用所需的高度专业化图像处理任务。编程工作可由 Basler、认证合作伙伴或您本人使用简单易用的图形化 FPGA 编程环境 VisualApplets 来完成。
imaFlex CXP-12 Quad 的 acquisition applets 包含在 Framegrabber SDK 以及 pylon Software Suite 中。
除了 Acquisition Applets 之外,您还可以使用 Enhanced Applets。Enhanced Applets 为原型产品,仅可通过联系您当地的 Basler 销售代表或现场应用工程师按需获取。所有 Enhanced Applets 都具备以下附加功能:
- Binning(目前仅支持单色),最高可达 4x4
- 针对单色相机的 Block-based flat field correction (FFC)
- PGI high quality Debayering 及图像质量改善
要求#
- 主机软件:Framegrabber SDK 5.11.2 或更高版本
- 硬件:系统中已连接 imaFlex CXP-12 Quad 采集卡
限制
在所有 applet 中,无法分配大于 4GB 的缓冲区。即使 applet 允许更大的缓冲区大小,由于驱动程序和固件中的限制,您也无法分配大于 4GB 的缓冲区。
您可以按如下方式计算缓冲区大小:
缓冲区大小 = 图像高度 * 图像宽度 * (像素位宽 / 8)。
对于 RGB 图像:缓冲区大小 = (图像高度 * 图像宽度 * (像素位宽 / 8)) * 3。
文档#
以下章节提供了指向 acquisition applets 文档的链接:
面阵 Acquisition Applets#
| GenTL | Fglib |
|---|---|
| Acq_SingleCXP12Area PDF | Acq_SingleCXP12Area PDF |
| Acq_DualCXP12Area PDF | Acq_DualCXP12Area PDF |
| Acq_TripleCXP12Area PDF | Acq_TripleCXP12Area PDF |
| Acq_QuadCXP12Area PDF | Acq_QuadCXP12Area PDF |
线阵 Acquisition Applets#
| GenTL | Fglib |
|---|---|
| Acq_SingleCXP12Line PDF | Acq_SingleCXP12Line PDF |
| Acq_DualCXP12Line PDF | Acq_DualCXP12Line PDF |
| Acq_TripleCXP12Line PDF | Acq_TripleCXP12Line PDF |
| Acq_QuadCXP12line PDF | Acq_QuadCXP12line PDF |
Frame Grabber Test Applet#
| GenTL | Fglib |
|---|---|
| Frame Grabber Test Applet PDF | Frame Grabber Test Applet PDF |
面阵 Acquisition Applets#
提供以下面阵 Acquisition Applets:
- Acq_SingleCXP12Area
- Acq_DualCXP12Area
- Acq_TripleCXP12Area
- Acq_QuadCXP12Area
applet 名称中的分母“single”、“dual”、“triple”和“quad”指您可以连接的最大相机数量。有关更多信息,请参见 Choosing the Right Area Scan Acquisition Applet。
选择合适的面阵 Acquisition Applet#
您必须为相机设置选择正确的 applet。否则,将无法正确处理或显示从相机接收到的图像,或者相机的性能可能会显著降低。
哪款 applet 是正确的取决于相机数量、每个相机的通道数以及所需的 ROI 步长。
ROI 步长取决于图像预处理的并行度,因此随相机和图像采集卡而变化。
| 最大相机数量 | 1 通道相机数量 | 2 通道相机数量 | 4 通道相机数量 | 小程序 | ROI 步长 [像素] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Acq_QuadCXP12Area | x: 8 y: 1 | ||
| 4 | 2 | Acq_QuadCXP12Area | x: 8 y: 1 | ||
| 4 | 3 | Acq_QuadCXP12Area | x: 8 y: 1 | ||
| 4 | 4 | Acq_QuadCXP12Area | x: 8 y: 1 | ||
| 3 | 1 | Acq_TripleCXP12Areaa | x: 16/8/8 y: 1 | ||
| 3 | 2 | Acq_TripleCXP12Areaa | x: 16/8/8 y: 1 | ||
| 3 | 3 | Acq_TripleCXP12Areaa | x: 16/8/8 y: 1 | ||
| 3 | 1 | Acq_TripleCXP12Areab | x: 16/8/8 y: 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | Acq_TripleCXP12Area | x: 16/8/8 y: 1 | |
| 3 | 2 | 1 | Acq_TripleCXP12Area | x: 16/8/8 y: 1 | |
| 2 | 1 | Acq_DualCXP12Areaa | x: 16 y: 1 | ||
| 2 | 2 | Acq_DualCXP12Areaa | x: 16 y: 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | Acq_DualCXP12Area | x: 16 y: 1 | |
| 2 | 1 | Acq_DualCXP12Areac | x: 16 y: 1 | ||
| 2 | 2 | Acq_DualCXP12Area | x: 16 y: 1 | ||
| 1 | 1 | Acq_SingleCXP12Areaa | x: 32 y: 1 | ||
| 1 | 1 | Acq_SingleCXP12Aread | x: 32 y: 1 | ||
| 1 | 1 | Acq_SingleCXP12Area | x: 32 y: 1 |
所有面阵 Acquisition Applets 的通用规格#
| 最大图像尺寸 [px] | 32k x 64ke |
| 相机端口 | 4 |
| 相机类型 | CXP-12 |
| Bit Depth Processing [bit] | 16(Bayer Demosaicing 为 14) |
| 像素格式 | Mono8-16 RGB8-16 RGBa8 BGR8-16 BGRa8 Bayer8-14 YUV422_8 |
| 镜像 | 是,水平和垂直 |
| 图像选择器 | 是 |
| Bayer Color Reconstruction (HQe) | 是,High Quality Extended (HQe) |
| 白平衡 | 是 |
| 查找表 (LUT) | 完整分辨率 |
| Pixel Format 转换 | RGB 或 Bayer 转单色, Bayer 或单色转 RGB |
| 总 DMA 带宽 [MB/s] f | 7200 |
面阵 Acquisition Applets 之间的规格差异#
| ROI 步长 [像素] | Bandwidth: Mean per Camera [MP/s] | 抽头几何结构排序 | |
|---|---|---|---|
| Acq_SingleCXP12Area | x: 32 y: 1 | 4850 | 1X-1Y, 1X-2YE |
| Acq_DualCXP12Area | x: 16 y: 1 | 2400 | 1X-1Y, 1X-2YE |
| Acq_TripleCXP12Area | x: 8 y: 1 | 前两台相机为 1200 第三台相机为 2400 | 仅限 1X-1Y |
| Acq_QuadCXP12Area | x: 8 y: 1 | 1200 | 仅限 1X-1Y |
线阵 Acquisition Applets#
提供以下 Line Scan Acquisition Applets:
- Acq_SingleCXP12Line
- Acq_DualCXP12Line
- Acq_TripleCXP12Line
- Acq_QuadCXP12Line
applet 名称中的分母“single”、“dual”、“triple”和“quad”是指您可以连接的最大相机数量。有关详细信息,请参阅 Choosing the Right Line Scan Acquisition Applet。
选择合适的线阵 Acquisition Applet#
您必须为您的相机设置选择正确的 applet。否则,相机可能无法工作或相机性能会显著下降。
哪款 applet 是正确的取决于相机数量、每个相机的通道数以及所需的 ROI 步长。
ROI 步长取决于图像预处理的并行度,因此随相机和图像采集卡而变化。
| 最大相机数量 | 1 通道相机数量 | 2 通道相机数量 | 4 通道相机数量 | 小程序 | ROI 步长 [像素] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Acq_QuadCXP12Line | x: 8 y: 1 | ||
| 4 | 2 | Acq_QuadCXP12Line | x: 8 y: 1 | ||
| 4 | 3 | Acq_QuadCXP12Line | x: 8 y: 1 | ||
| 4 | 4 | Acq_QuadCXP12Line | x: 8 y: 1 | ||
| 3 | 1 | Acq_TripleCXP12Lineg | x: 16/8/8 y: 1 | ||
| 3 | 2 | Acq_TripleCXP12Lineg | x: 16/8/8 y: 1 | ||
| 3 | 2 | Acq_TripleCXP12Lineg | x: 16/8/8 y: 1 | ||
| 3 | 1 | Acq_TripleCXP12Lineh | x: 16/8/8 y: 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | Acq_TripleCXP12Line | x: 16/8/8 y: 1 | |
| 3 | 2 | 1 | Acq_TripleCXP12Line | x: 16/8/8 y: 1 | |
| 2 | 1 | Acq_DualCXP12Lineg | x: 16 y: 1 | ||
| 2 | 2 | Acq_DualCXP12Lineg | x: 16 y: 1 | ||
| 2 | 1 | Acq_DualCXP12Line | x: 16 y: 1 | ||
| 2 | 1 | Acq_DualCXP12Linei | x: 16 y: 1 | ||
| 2 | 2 | Acq_DualCXP12Line | x: 16 y: 1 | ||
| 1 | 1 | Acq_SingleCXP12Line | x: 32 y: 1 | ||
| 1 | 1 | Acq_SingleCXP12Line | x: 32 y: 1 | ||
| 1 | 1 | Acq_SingleCXP12Line | x: 32 y: 1 |
所有线阵 Acquisition Applets 的通用规格#
| 最大图像尺寸 [px] | 32k x 8Me |
| 相机端口 | 4 |
| 相机类型 | CXP-12 |
| Bit Depth Processing [bit] | 16(双色转 BGR/RGB 转换为 12 bit) |
| 像素格式 | Mono8-16 RGB8-16 RGBa8 BGR8-16 BGRa8 BiColor8-12 YUV422_8 |
| 镜像 | 是,水平和垂直 |
| 抽头几何结构排序 | 仅限 1X-1Y |
| 图像选择器 | 是 |
| 彩色滤光片 | 是,双线双色 (BiColor) |
| 白平衡 | 无 |
| 查找表 (LUT) | 完整分辨率 |
| Pixel Format 转换 | RGB 或双色转单色, 单色或双色转 RGB |
| 带宽:总 DMA [MB/s] f | 7200 |
线阵 Acquisition Applets 之间的规格差异#
| ROI 步长 [像素] | Bandwidth: Mean per Camera [MP/s] | |
|---|---|---|
| Acq_SingleCXP12Line | x: 32 y: 1 | 4850 |
| Acq_DualCXP12Line | x: 16 y: 1 | 2400 |
| Acq_TripleCXP12Line | x: 16 y: 1 | 前两台相机为 1200 第三台相机为 2400 |
| Acq_QuadCXP12Line | x: 4 y: 1 | 1200 |
Frame Grabber Test Applet#
此 applet 是一个 Frame Grabber Test Applet。其目的是测试硬件。
该 applet 提供以下功能:
| 功能 | 解释 |
|---|---|
| DMA Performance Test | 针对不同的内存大小和中断速率测试不同的图像尺寸 |
| RAM Test | 检查错误和处理 |
| Check Camera Port Image Acquisition | 检查相机端口图像采集 |
| Send Trigger Signals to Camera | 向相机发送触发信号 |
| GPIO 监控 | 监控 GPI 并设置 GPO |
| 事件测试 | 生成软件回调事件 |
| 常规监控 | 监控 FPGA 温度、电源管理、PoCXP 等 |
使用 Acquisition Applets#
在 Framegrabber SDK 中使用 Acquisition Applets#
在此可找到有关将 applet 与 Framegrabber SDK 配合使用的通用信息:Acquisition Applets。
安装 Applet#
在采集卡上使用特定的 applet 之前,您需要将其安装到采集卡上。有关安装 applet 的说明,请参阅 Managing Applets (microDiagnostics)。
手动添加 Applet#
若要将作为 *.dll 文件(而非安装程序形式)收到的 applet 添加到主机文件系统中:
- 获取您收到的 applet 文件(*.dll)。
- Copy this file into the following directory: <Framegrabber SDK installation directory>/Dll/<frame grabber model>
现在您可以使用新的 applet 了。
测试图像采集#
在您自己的软件(通过 API)中开始使用 applet 之前,您可能需要测试系统设置或单个 applet(及其参数化选项)。
为此,您可以借助作为 Framegrabber SDK 环境的一部分安装在主机上的 microDisplay X 工具。有关如何加载和测试 applet 的说明,请参阅 Configuring the Applet (microDisplay X)。
保存 Applet 配置#
在配置完 applet(在 microDisplay X 中或通过 Framegrabber API)后,您可以保存配置。有关更多信息,请参见 Other Tasks (microDisplay X)。
-
不建议使用,请改用 DualCXP12Area。 ↩
-
仅当您需要镜像像素超过 8K 的图像时建议使用此选项。否则,请使用 TripleCXP12Area(仅限单通道相机)。 ↩
-
仅当您需要镜像像素超过 21840 的图像时建议使用此选项。否则,请使用 DualCXP12Area。 ↩
-
此处提到的 k Px 和 M Px 指的是二进制格式。二进制计算的示例如下:
16M px = 16384k px = 16777216 px
8M px = 8192k px = 8388608 px
64k px = 65536 px
48k px = 49152 px
32k px = 32768 px
-
不建议使用,请改用 DualCXP12Line。 ↩
-
仅当您需要镜像像素超过 8K 的图像时建议使用此选项。否则,请使用 TripleCXP12Line(仅限单通道相机)。 ↩