一般信息#
要求#
要将 Basler racer 2 线扫描 CoaXPress 相机与采集卡或接口卡配合使用,您需要准备以下物品:
- Basler racer 2 L 或 racer 2 S CoaXPress 相机以及镜头
- 用于全速运行的 CXP-12 数据线
- 以下采集卡或接口卡之一:
- imaFlex CXP-12 Quad(适用于 1 台、2 台或 4 台相机,配有可选的 Trigger Extension Board)
- imaWorx CXP-12 Quad(适用于 1 台、2 台或 4 台相机,配有可选的 Trigger Extension Board)
- CXP-12 Interface Card 4C(适用于 1 台、2 台或 4 台相机)
- CXP-12 Interface Card 2C(适用于 1 台或 2 台相机)
- CXP-12 Interface Card 1C(适用于 1 台相机)
- 以下软件之一:
- Framegrabber SDK 5.11.2 或更高版本(Windows、Linux),包含驱动程序、applet(即采集卡 FPGA 程序)、Framegrabber SDK API、GenTL Producer、用于线扫描相机安装和校准的 microDisplay X 图像查看器。配合 racer 2 相机工作所需的线扫描 applet 仅随 Framegrabber SDK 5.11.2 或更高版本提供。因此,如果您想将 racer 2 相机与采集卡结合使用,必须安装 Framegrabber SDK 5.11.2 或更高版本。
- pylon Software Suite 7.5.0 或更高版本(Windows、Linux),包含 pylon API 和 pylon Viewer,用于验证您的设置。您必须按照 Installing the pylon Software Suite 一节中的说明配置 pylon Software Suite 7.5.0(或更高版本)。
外部信号源的其他要求#
可以通过直接连接到相机 AUX 接口的数据线触发相机,也可以通过采集卡或接口卡使用外部、内部或软件 Trigger Source 的 CXP 触发功能来触发相机。
另请参阅 Basler Product Documentation 中的 Connecting the Frame Grabber 和 Camera Installation 说明。
如果您想连接外部信号源,您需要以下设备之一:
- 连接到采集卡的触发线(行和帧触发)或触发板,或
- 连接到相机的触发线(仅限行触发),或
- 连接到主机以进行更复杂配置的 I/O 卡。
您可以为您的图像采集卡或接口卡订购以下附件:
- I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m - I/O & Power Cables,订货号:2200000467
- Opto-Coupled Trigger 5 - Trigger board,订货号:2200000371
- TTL Trigger - Trigger board,订货号:2200000373
有关通过 Framegrabber SDK 配置触发的信息,请参见:
有关通过 pylon Viewer 配置触发的信息,请参见:
可能的拓扑#
racer 2 L 拓扑结构#
您可以按如下方式将 Basler racer 2 CoaXPress 相机与 Basler CoaXPress 图像采集卡或 CXP 接口卡配合使用:
| 相机数量 | 相机通道数 | 拓扑 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2/1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 2/1 | |
| 4 | 1 |
-
该拓扑仅在带宽受限的情况下工作。有关详细信息,请参阅Bandwidth Limitations一节。
带宽限制#
如果每台相机仅连接一个通道的 racer 2 L,则由于 CXP 标准带宽的限制,从相机传输的带宽将受到限制。请确保为相机配置的带宽符合每个 CXP 电缆可用的带宽。
如果您有两台降低了 CXP-12 速度的相机:请使用相机的端口 1 和 2,并将它们连接到图像采集卡端口 1 和 2 或 3 和 4。单台相机与图像采集卡之间的电缆顺序无关紧要。因此,您可以对调电缆 1 和 2 或 3 和 4。
racer 2 S 拓扑结构#
您可以按如下方式将 Basler racer 2 CoaXPress 相机与 Basler CoaXPress 图像采集卡或 CXP 接口卡配合使用:
| 相机数量 | 相机通道数 | 拓扑 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
后续步骤#
根据您的设置,继续阅读以下主题之一: