TTL 触发器#
它将触发信号调整为 TTL 信号电平。
该板提供 8 个输入信号和 8 个输出信号,用于控制相机和外围设备。此外,它还允许您同步多个采集卡。
信息
TTL Trigger 板是一款需要单独购买的硬件扩展。有关供货情况和价格,请参阅 Basler 网站上的产品页面。
该扩展板可以通过一条 34 芯排线连接到图像采集卡:

下图显示了安装在计算机中的扩展板:

下图显示了使用 TTL Trigger Board 的生产线示例:

信息
您可以使用小程序(applet)配置触发扩展板各个 I/O。请参考您的特定小程序的文档。
包装内容#
包装中包含以下物品:
- TTL Trigger(订货号 2200000373)
- 用于将触发板连接到采集卡的 34 针排线

信息
- 您可以直接从 Basler 订购其他设备,例如用于多板安装的 34 芯排线。
- 若要连接多个触发板,Basler 建议使用 Basler 提供的专用 34 针排线“Multi-Board Trigger Cable”。它提供了一个用于触发板的连接器以及多个用于 TTL Trigger 设备的连接器。该电缆的信号使用集电极开路驱动器。
Multi-Board Trigger Cable 提供两种变体:- Multi-Board Trigger Cable – Left(订货号 2200000374)
- 多板触发电缆 – 右侧(订货号:2200000480)
请联系 Basler 销售部门获取更多订购信息。
端口#
板上提供以下端口:


电气环境与电气特性#
电气环境#
在内部,TTL Trigger Board 使用 LVCMOS33 或 LVCMOS25 电平运行,具体取决于所连接的采集卡型号。所有输入和输出驱动器均耐受 +5 VDC TTL。
电气特性#
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电路速度 t PD | 10 | ns | |
| DC 输入低电平 | -0.3 | 0.8 | VDC |
| DC 输入高电平 | 2 | 5.5 | VDC |
| DC 输出低电平 | 0.4 | VDC | |
| DC 输出高电平 | 2.9 | VDC | |
| I 输出电平低 | 8 | mA | |
| I 输出电平高 | -4 | mA | |
| 温度范围 | -40 | 105 | ℃ |
输入和输出信号#
输入信号#
TTL Trigger 板支持八个输入信号(每个端口四个信号)。这些信号分配给采集卡的触发输入。它们用于触发图像或行采集。有关触发系统的功能说明,请参考您所使用的采集卡的 Applet 文档。输入信号的极性未反转。
输出信号#
TTL Trigger Board 支持八个输出信号(每端口四个信号)。这些信号分配给采集卡的触发输出。有关触发系统的功能说明,请参阅您正在使用的采集卡的 applet 文档。
输出信号的极性未反转。
相机电源#
具有 +5 VDC 或 +12 VDC 电源的相机可由 TTL Trigger Board 供电。电源可在 TTL Trigger Board 的两个前置连接器 (SUB-D15) 上获得。
要提供外部电源,您必须将电源线从计算机电源插入 4 针 Tyco 171826-4 电源连接器。

信息
如果您想通过 TTL Trigger Board 为相机供电,则必须使用 4 针电源线(颜色代码为黄-黑-黑-红)。将 4 针电源连接器连接到触发扩展板。
连接至采集卡#
采集卡通过 34 针扁平电缆连接到 TTL Trigger Board。扁平电缆的信号使用集电极开路驱动器。
这使您可以执行以下操作:
- 同时使用多个 TTL Trigger Board(和 Opto-Coupled Trigger 5 板)。
- 将一个 TTL Trigger Board 与多个采集卡配合使用。
信息
- 请勿跨多台计算机连接采集卡。
- 要连接多个采集卡,必须使用定制的单根扁平电缆,该电缆一端带有用于 TTL Trigger board 的连接器,另一端带有用于各个采集卡的多个连接器。请联系您的经销商获取订购信息。
SUB-D15 引脚布局#

TTL Trigger board 上有两个 SUB-D15 母头插孔。上方称为 Port A,下方称为 Port B。下表显示了 TTL trigger extension board 上的 SUB-D15 母头(Port A 和 Port B)引脚布局
| 引脚编号 | SUB-D15 端口 A 信号名称 | SUB-D15 端口 B 信号名称 |
|---|---|---|
| 1 | 触发输出 0 端口 A 闪光信号 | 触发输出 4 端口 B 闪光信号 |
| 2 | 触发输出 1 端口 A 针对面阵相机:图像触发(Ex Sync) 针对线阵相机:行触发(Ex Sync 2) | 触发输出 5 端口 B 针对面阵相机:图像触发(Ex Sync) 针对线阵相机:行触发(Ex Sync 2) |
| 3 | 触发输出 2 端口 A 针对面阵相机:HD Sync 针对线阵相机:行触发(Ex Sync) | 触发输出 6 端口 B 针对面阵相机:HD Sync 针对线阵相机:行触发(Ex Sync) |
| 4 | 触发输出 3 端口 A 用户输出(DigitalOut Bit#0) | 触发输出 7 端口 B 用户输出(DigitalOut Bit#0) |
| 5 | nc | nc |
| 6 | GND | GND |
| 7 | nc | nc |
| 8 | + 12 VDC(仅供外部设备使用) | + 12 VDC(仅供外部设备使用) |
| 9 | + 5 VDC(仅供外部设备使用) | + 5 VDC(仅供外部设备使用) |
| 10 | nc | nc |
| 11 | 触发输入 0 端口 A | 触发输入 4 端口 B |
| 12 | 触发输入 1 端口 A | 触发输入 5 端口 B |
| 13 | 触发输入 2 端口 A | Trigger Input 6 Port B |
| 14 | Trigger Input 3 Port A | Trigger Input 7 Port B |
| 15 | GND | GND |
Trigger/IO 接口引脚布局(34 针排线连接器)#
34 芯扁平电缆连接采集卡和触发板。所有 Basler 采集卡均提供 8 个数字输入(IN 0 – 7)和 8 个数字输出(OUT 0–7)。

所有 Basler 采集卡的连接器引脚与各个输入和输出的映射关系都是相同的。
您可以通过 Applet 配置各个输入和输出的使用方式。请参考您正在使用的 Applet 的文档。
34 芯扁平电缆连接器的引脚连接到以下输入和输出:
| 引脚编号 | I/O 名称 |
|---|---|
| 1 | Trigger Output 0 |
| 2 | +3.3 VDC |
| 3 | Trigger Output 1 |
| 4 | +3.3 VDC |
| 5 | Trigger Output 2 |
| 6 | GND |
| 7 | Trigger Output 3 |
| 8 | GND |
| 9 | Trigger Input 0 |
| 10 | GND |
| 11 | Trigger Input 1 |
| 12 | GND |
| 13 | Trigger Input 2 |
| 14 | GND |
| 15 | Trigger Input 3 |
| 16 | GND |
| 17 | Trigger Ouput 4 |
| 18 | GND |
| 19 | Trigger Ouput 5 |
| 20 | GND |
| 21 | Trigger Ouput 6 |
| 22 | GND |
| 23 | Trigger Ouput 7 |
| 24 | GND |
| 25 | Trigger Input 4 |
| 26 | GND |
| 27 | Trigger Input 5 |
| 28 | GND |
| 29 | Trigger Input 6 |
| 30 | GND |
| 31 | Trigger Input 7 |
| 32 | VCCIO (+ 2.5 VDC) |
| 33 | Presence Detect |
| 34 | VCCIO (+ 2.5 VDC) |
您可以在 microDisplay X 中以及通过 Framegrabber API 为每个单独的输入和输出配置参数设置。
默认 I/O 配置:2.5 VDC 逻辑电平信号 (LVCMOS25)。信号由集电极开路驱动器驱动,板载上拉电阻。