跳转到内容

变更和已修复的问题Framegrabber SDK 5.11.3#

本节提供有关 Basler Framegrabber SDK 5.11.3 版的更改和修复问题的信息。

停产产品#

Framegrabber SDK 现在支持 Linux Ubuntu 20.04 和 22.04。不再支持 Linux Ubuntu 18.04。(工单 ID:273529)

其他#

  • 在修复此问题之前,使用 pylon 保存*.mcf或*.mfs配置文件时,文件为空。此问题已修复。(工单 ID:300801)
  • 之前,所有小程序*.hap文件都包含所有 DMA 进程的信息。因此,每个 DMA 都包含所有*.hap文件。现在,这个问题已得到改进。小程序*.hap文件仅包含与当前 GenTL 设备相关的进程,过滤掉所有其他进程。(工单 ID:303262)
  • 之前,所有小程序*.hap文件都包含对未包含在*.hap文件中的寄存器的缓存。现在已改进:已从*.hap文件中移除缓存。(工单 ID:315763)
  • 以前,如果您有一个包含多个 DMA 采集通道的*.hap文件,则每个通道都会出现问题。 VisualApplets 之前在通道处理过程中,您无法得知哪些 DMA 正在处理。现在这个问题已经得到改进。现在,设备名称的进程标识符包含一个前缀,您可以通过该前缀识别 DMA。(工单 ID:303265)
  • 在修复此问题之前,驱动程序的 i2c 核心在检测到错误后会继续运行,而不是提前退出函数。这导致了后续错误和大量错误消息,从而污染了日志。该问题现已修复。(工单 ID:304527)
  • 之前,fglib5 库没有 RPath 或 RunPath,因此需要将其路径添加到LD_LIBRARY_PATH中才能加载它并找到依赖项。现在已改进:fglib5 库已添加 RPath。(股票代码:314043)
  • 为 Framegrabber SDK 添加了运行和加载包含非拉丁字符路径中的 Applet 的功能。(工单 ID:234116)