pylon 固件更新程序(相机)#
要更新您的 Basler 相机固件,您需要包含更新后固件的 .guf 文件。
To open the pylon Firmware Updater, navigate with the command line to your pylon Firmware Updater located at <Framegrabber SDK installation directory>/bin/pylonFirmwareUpdater.exe.
pylon Firmware Updater 中提供以下命令:
| 命令 | 描述 |
|---|---|
| update [GUF 文件] | 使用指定的 .guf 文件对相机执行固件更新 |
| info [GUF 文件] | 提供 .guf 文件的信息部分。 |
| list | 提供所有已连接相机设备的列表。 |
| version | 提供此工具的版本。 |
要更新相机,请使用 update 具有以下语法的命令:
PylonFirmwareUpdater update [options] [GUF files]
您可以指定一个或多个 .guf 文件的路径(可使用通配符 *),也可以指定包含 .guf 文件的目录。
逐个相机应用更新。对于每个相机,将应用所提供的 .guf 文件中适用的最新固件。
更新命令选项#
即: update 可以通过以下选项修改命令:
| 选项 | 描述 |
|---|---|
| –dry-run | 执行更新所需的步骤,而不向相机写入数据。 |
| –no-logo | 不显示徽标。 |
| -q | –quiet | 不显示控制台输出。 |
| -v | –verbose | 详细描述每个操作。 |
| -f | –filter | 按型号名称、用户自定义名称或序列号类别中的过滤字符串过滤相机。 此选项可多次使用。 如果省略此选项,则会选择所有相机。 |
| –force-update | 允许对相机进行故意的固件降级;如果没有此选项,则只能进行更新。 此选项只能应用于刚好一台相机。 |
| –force-version | 将相机版本设置为 .guf 文件中定义的版本。 此选项只能应用于刚好一台相机。 |
示例:
PylonFirmwareUpdater update --dry-run daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf
PylonFirmwareUpdater update daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf
PylonFirmwareUpdater update --dry-run *.guf
PylonFirmwareUpdater update -f daA2500 -f puA2500 *2500*.guf
List 命令#
即: list 命令显示所有已连接相机的列表。
对于两台相机,输出如下所示:
c:\PylonFirmwareUpdater.exe list
pylon Firmware Updater 11.2.2.823
Model SerialNumber DeviceUserID DevClass InUse FirmwareVersion
boA4112-68cm 40072910 GTC/Basler/CXP No
p=xc2b_imx253c/s=d/v=5511.7/i=5511.7/h=4f8c68b
boA1936-400cc 40184836 GTC/Basler/CXP No
p=xc2b_imx421c/s=r/v=1.0.0/i=6901.18/h=a7890af