跳转到内容

Framegrabber SDK 5.11.8 中的更改和修复的问题#

本节提供有关 Basler Framegrabber SDK 5.11.8 版本的更改和修复问题的信息。

组件更新#

  • Windows mE6 驱动程序 2.6.0.0 现已支持新的 imaFlex 2 Dual 100 采集卡。(工单 ID:353829)
  • Linux 驱动程序 5.6.0 现在支持新的 imaFlex 2 Dual 100 frame grabber。(工单 ID:362275)
  • Windows mE5 驱动程序 2.5.5.0 包含以下更改:
    • 在修复此问题之前,驱动程序会在采集卡的 FIFO 中排队最多 16 个缓冲区。然而,预期的最大值要么是 1,或者是 IrqPrefetchBuffers 注册表项的值(如果已设置且有效)。这导致超出了缓冲区限制。该问题现已修复。现在可以正确应用限制。(工单 ID:350019)
    • 更改了 NUMA 处理器关联性的报告方式:现在 NUMA 处理器关联性的报告使用节点组,而不是中断关联性。(工单 ID:322324)
  • Framegrabber SDK 安装程序现在包含 pylon Firmware Updater;您可以在安装期间将其选择为可选组件。(工单 ID:352248)

CXP Discovery#

  • 在 microDisplay X 中,imaFlex 2 Dual 100 使用每单通道 25 Gbit/s 的连接速度 (4*25 Gbit/s)。由于相机仅支持此速度,因此 microDisplay X 现在仅为 CXP 光纤采集卡提供此选项。(工单 ID:352241)