Framegrabber SDK 5.10.0 已知问题
本节提供有关 Basler Runtime 5.10.0 版本已知问题的信息。
所有组件
| 总结 | 使用 Vivado 2025.1 构建的 Applets 可能无法加载 |
| 描述 | 使用 Vivado 2025.1 版本创建的 Applets 有时可能无法加载。 |
| 受影响的操作系统 | Linux 和 Windows |
| 解决方法 | 该问题已在 Framegrabber SDK 5.11.6 中修复。因此,为避免此问题,请使用 Framegrabber SDK 5.11.6 或更高版本,或者使用 Vivado 2023.2 构建您的 applets。 |
| 工单 ID | 341684 |
| 总结 | mE5 采集卡的引导分区被设为分区 0 且显示错误的序列号 |
| 描述 | 启动后,即使在启动前已将其他分区定义为引导分区,microEnable 5 采集卡也总是显示分区 0 为引导分区,并且无法更改引导分区。此外,序列号也无法正确显示。 |
| 受影响的操作系统 | Windows |
| 解决方法 | 关闭 Windows 下的快速启动功能。 |
| 工单 ID | TFS 272272 |
| 总结 | mE5 CXP 采集卡仅能检测到按正确链路顺序连接的相机 |
| 描述 | microEnable 5 CXP 采集卡仅在相机按正确的链路顺序连接时才能检测到它们:相机端口 0 连接到采集卡端口 0,相机端口 1 连接到采集卡端口 1,依此类推。如果相机以不同的顺序连接,采集卡将无法检测到它们。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 请按照正确的链路顺序将相机连接到采集卡。 |
| 工单 ID | TFS 259300 |
| 总结 | 对于 Windows 32 位安装,PATH 环境变量未自动设置 |
| 描述 | 如果您为 Windows 32 位安装 Framegrabber SDK,Windows 安装程序不会在 PATH 环境变量中设置 win32 bin 文件夹。 |
| 受影响的操作系统 | Windows |
| 解决方法 | 请手动将 win32 bin 文件夹设置为 PATH 环境变量。 |
| 工单 ID | TFS 260409 |
| 总结 | 相机无法输出正确的图像 |
| 描述 | 如果多链路相机在图像数据跨链路分发方面不符合 CXP 标准,计算机将无法收到正确的图像。在 JAI SP-12000C-CXP4 相机上观察到了此问题。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | TFS 211645 |
| 总结 | Linux 驱动程序无法使用受信任的 Basler 证书进行签名 |
| 描述 | 在 Linux 中使用安全启动(UEFI 模式)需要使用受信任证书签名的驱动程序。由于该驱动程序以源代码形式提供,因此无法使用受信任的 Basler 证书对其进行签名。 |
| 受影响的操作系统 | Linux |
| 解决方法 | 若要使用该驱动程序,可以禁用安全启动。或者,您可以按照此 Ubuntu 博客条目中的说明对驱动程序进行签名。 |
| 工单 ID | – |
Framegrabber API
| 总结 | 以高帧率显示图像可能会导致对用户输入的响应变慢 |
| 描述 | 当使用 Framegrabber API 库 display_lib(仅适用于 Windows)时,以高帧率(约每秒 10,000 帧)显示图像可能会导致主机对用户输入(例如键盘和鼠标)的响应变慢。 |
| 受影响的操作系统 | Windows |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
GenTL Producer
| 总结 | 图像采集启动后更改的相机参数未反映在采集卡中 |
| 描述 | 如果在图像采集过程中更改了相机参数,则该更改不会反映在采集卡中。这是因为 GenTL Producer 会在开始采集之前查询相关参数(宽度、高度、图像格式等)并将其与采集卡同步。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | TFS 195482 和 225591 |
| 总结 | 当 Applet 更改时,GenTL 设备 ID 会发生变化 |
| 描述 | 根据 GenTL 标准,设备 ID 在两次会话之间应保持不变。但是,当 Applet 更改时,GenTL 设备 ID 会发生变化。因此,使用某个 Applet 查询到的设备 ID 只有在 Applet 的名称与生成设备 ID 的原始 Applet 名称相同时,才能用于不同的板卡和不同的 Applet。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
microDisplay X
| 总结 | 在全新安装的 Linux 上,microDisplay X 无法启动 |
| 描述 | 在全新安装的 Linux 系统上,microDisplay X 无法启动。此问题的原因是全新安装的 Linux 系统缺少 QT 平台插件 xcb 丢失。 |
| 受影响的操作系统 | Linux |
| 解决方法 | 使用命令安装缺少的插件 sudo apt install libxcb-xinerama0. |
| 工单 ID | TFS 259941 |
| 总结 | 在 Linux 上关闭 microDisplay X 时可能会崩溃 |
| 描述 | 在 Linux 上关闭 microDisplay X 时,它可能会崩溃。这不会产生其他后续影响,可以忽略。 |
| 受影响的操作系统 | Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | TFS 211811 |