Framegrabber SDK 5.11.0 已知问题
本节提供有关 Basler Runtime 5.11.0 版本已知问题的信息。
所有组件
| 总结 | 使用 Vivado 2025.1 构建的 Applets 可能无法加载 |
| 描述 | 使用 Vivado 2025.1 版本创建的 Applets 有时可能无法加载。 |
| 受影响的操作系统 | Linux 和 Windows |
| 解决方法 | 该问题已在 Framegrabber SDK 5.11.6 中修复。因此,为避免此问题,请使用 Framegrabber SDK 5.11.6 或更高版本,或者使用 Vivado 2023.2 构建您的 applets。 |
| 工单 ID | 341684 |
| 总结 | 存储和加载 MCF 文件导致双精度浮点数四舍五入为整数 |
| 描述 | 从 MCF 文件加载配置时,带有逗号分隔符的双精度浮点数可能会被四舍五入为最接近的整数。这是由 Linux 操作系统的当前区域设置引起的。如果区域设置将点定义为分隔符,则不会发生四舍五入。 |
| 受影响的操作系统 | Linux |
| 解决方法 | 在启动 microDisplay X 或 microDiagnostics 之前,请设置适当的区域设置,例如 LC_NUMERIC="C" ./<applicationName>。 |
| 工单 ID | 265213 |
| 总结 | mE5 采集卡的引导分区被设为分区 0 且显示错误的序列号 |
| 描述 | 系统启动后,microEnable 5 采集卡始终将分区 0 显示为启动分区,即使在启动前已将其他分区定义为启动分区也是如此。此外,启动分区无法更改,且序列号也无法正确显示。 |
| 受影响的操作系统 | Windows |
| 解决方法 | 关闭 Windows 下的快速启动功能。 |
| 工单 ID | TFS 272272 |
| 总结 | 相机无法输出正确的图像 |
| 描述 | 如果多链路相机在跨链路分发图像数据方面不符合 CXP 标准,则相机将无法正确传输图像。在使用 JAI SP-12000C-CXP4 相机时观察到了此问题。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | TFS 211645 |
| 总结 | Linux 驱动程序无法使用受信任的 Basler 证书进行签名 |
| 描述 | 在 Linux 中使用安全启动(UEFI 模式)需要使用受信任证书签名的驱动程序。由于该驱动程序以源代码形式提供,因此无法使用受信任的 Basler 证书对其进行签名。 |
| 受影响的操作系统 | Linux |
| 解决方法 | 若要使用该驱动程序,可以禁用安全启动。或者,您可以按照此 Ubuntu 博客条目中的说明对驱动程序进行签名。 |
| 工单 ID | – |
Framegrabber API
| 总结 | 显示高帧率图像可能会导致输入延迟 |
| 描述 | 当使用 display_lib Framegrabber API 库(仅在 Windows 上可用)时,显示高帧率图像(约每秒 10.000 帧)可能会导致主计算机出现输入延迟(例如键盘和鼠标延迟)。 |
| 受影响的操作系统 | Windows |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
GenTL Producer
| 总结 | 在 Acquisition Start 之后更改的相机参数未反映在采集卡中 |
| 描述 | 在图像采集过程中更改相机参数时,该更改不会反映在采集卡中。这是因为 GenTL Producer 在开始采集之前检索相关参数(宽度、高度、图像格式等)并将其与采集卡同步。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | TFS 195482 和 225591 |
| 总结 | 更改 Applet 时 GenTL 设备 ID 会发生更改 |
| 描述 | 根据 GenTL 标准,两次会话之间的设备 ID 应保持不变。但是,更改 Applet 时 GenTL 设备 ID 会发生更改。因此,只有在 Applet 的名称与生成设备 ID 时所用的 Applet 名称相同时,才能重复使用该设备 ID。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
microDisplay X
| 总结 | 在全新安装的 Linux 上,microDisplay X 无法启动 |
| 描述 | 在全新安装的 Linux 系统上,microDisplay X 无法启动。出现此问题的原因是,在全新安装的 Linux 系统上, xcb 缺少 QT 平台插件。 |
| 受影响的操作系统 | Linux |
| 解决方法 | 请使用以下命令安装缺少的插件: sudo apt install libxcb-xinerama0 命令。 |
| 工单 ID | TFS 259941 |
| 总结 | 在 Linux 上关闭 microDisplay X 时可能会崩溃 |
| 描述 | 在 Linux 上关闭 microDisplay X 时,它可能会崩溃。这不会产生其他后续影响,可以忽略。 |
| 受影响的操作系统 | Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | TFS 211811 |
C# Wrapper
| 总结 | C# 封装不支持 FieldParameterInt 中的负值 |
| 描述 | FieldParameterInt.value 是一个无符号整数,Framegrabber SDK 可以正确处理这一点。但在 C# 包装器中,分配一个负值(例如 -1)将无法编译,因此 SiSoCsRt.Fg_setParameterWithFieldParameterInt 不能直接使用该数字调用。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 分配值: unchecked 之前,使用 Fg_setParameterWithFieldParameterInt。对于 -1,请使用 fieldParameter.value = unchecked((uint)-1);. |
| 工单 ID | 332625 |