跳转到内容

Framegrabber SDK 5.11.3 已知问题#

本节提供有关 Basler Framegrabber SDK 5.11.3 版本已知问题的信息。

所有组件#

总结 使用 Vivado 2025.1 构建的 Applets 可能无法加载
描述 使用 Vivado 2025.1 版本创建的 Applets 有时可能无法加载。
受影响的操作系统 Linux 和 Windows
解决方法 该问题已在 Framegrabber SDK 5.11.6 中修复。因此,为避免此问题,请使用 Framegrabber SDK 5.11.6 或更高版本,或者使用 Vivado 2023.2 构建您的 applets。
工单 ID 341684
总结 存储和加载 MCF 文件导致双精度浮点数四舍五入为整数
描述 从 MCF 文件加载配置时,带有逗号分隔符的双精度浮点数可能会被四舍五入为最接近的整数。这是由 Linux 操作系统的当前区域设置引起的。如果区域设置将点定义为分隔符,则不会发生四舍五入。
受影响的操作系统 Linux
解决方法 在启动 microDisplay X 或 microDiagnostics 之前,请设置适当的区域设置,例如 LC_NUMERIC="C" ./<applicationName>。
工单 ID 265213
总结 相机无法输出正确的图像
描述 如果多链路相机在跨链路分发图像数据方面不符合 CXP 标准,则相机将无法正确传输图像。在使用 JAI SP-12000C-CXP4 相机时观察到了此问题。
受影响的操作系统 Windows 和 Linux
解决方法 暂无可用解决方案。
工单 ID 211645
总结 Linux 驱动程序无法使用受信任的 Basler 证书进行签名
描述 在 Linux 中使用安全启动(UEFI 模式)需要使用受信任证书签名的驱动程序。由于该驱动程序以源代码形式提供,因此无法使用受信任的 Basler 证书对其进行签名。
受影响的操作系统 Linux
解决方法 若要使用该驱动程序,可以禁用安全启动。或者,您可以按照此 Ubuntu 博客条目中的说明对驱动程序进行签名。
工单 ID –

Framegrabber API#

总结 显示高帧率图像可能会导致输入延迟
描述 当使用 display_lib Framegrabber API 库(仅在 Windows 上可用)时,显示高帧率图像(约每秒 10.000 帧)可能会导致主计算机出现输入延迟(例如键盘和鼠标延迟)。
受影响的操作系统 Windows
解决方法 暂无可用解决方案。
工单 ID –

CLComDriver#

总结 系统中安装的驱动程序多于 CLSer 端口
描述 有时在使用 Install COM driver(s) for all Ports 时,安装的驱动程序数量会多于系统中实际的 CLSer 端口数量。
受影响的操作系统 Windows
解决方法 选择额外的端口并使用 Remove selected COM driver 命令将其删除。
工单 ID –
总结 使用 Basler Runtime 5.9.0 或更早版本时无法识别板卡类型
描述 使用 Basler Runtime 5.9.0 或更早版本时,无法识别板卡类型,并且端口仅使用 CLSer 标识符显示。
受影响的操作系统 Windows
解决方法 将您的 Basler Runtime/Framegrabber SDK 版本更新至 5.10 或更高版本。
工单 ID –
总结 设备管理器中的端口设置无法反映实际设置
描述 设备管理器中的端口设置无法反映实际设置,并且更改不会生效。
受影响的操作系统 Windows
解决方法 使用 Windows COM Port API 更改端口设置。
工单 ID –

GenTL Producer#

总结 在 Acquisition Start 之后更改的相机参数未反映在采集卡中
描述 在图像采集过程中更改相机参数时,该更改不会反映在采集卡中。这是因为 GenTL Producer 在开始采集之前检索相关参数(宽度、高度、图像格式等)并将其与采集卡同步。
受影响的操作系统 Windows 和 Linux
解决方法 暂无可用解决方案。
工单 ID 195482 和 225591
总结 更改 Applet 时 GenTL 设备 ID 会发生更改
描述 根据 GenTL 标准,两次会话之间的设备 ID 应保持不变。但是,更改 Applet 时 GenTL 设备 ID 会发生更改。因此,只有在 Applet 的名称与生成设备 ID 时所用的 Applet 名称相同时,才能重复使用该设备 ID。
受影响的操作系统 Windows 和 Linux
解决方法 暂无可用解决方案。
工单 ID –

microDisplay X#

总结 对于包含两个相机算子的 VisualApplets 设计,有时无法在 microDisplay X 中检测到相机
描述 对于包含两个相机算子的 VisualApplets 设计,如果在这些算子中至少有一个算子拥有两个通道且资源索引按直接升序分配,则无法在 microDisplay X 中检测到相机。例如,两个相机算子各有两通道,算子 A 使用端口 0 和 1,算子 B 使用端口 2 和 3。
受影响的操作系统 Windows 和 Linux
解决方法 请勿按直接升序分配资源索引。例如,将算子 A 的通道分配给端口 0 和 2,将算子 B 的通道分配给端口 1 和 3。
工单 ID 314206
总结 加载包含复杂设计的 HAP 文件时 microDisplay X 崩溃
描述 某些非常复杂的 VisualApplets 设计可能会导致在 microDisplay X 中加载 Applet 期间或加载后立即崩溃。在 SDK 程序中未观察到此类崩溃。
受影响的操作系统 Windows 和 Linux
解决方法 在 microDisplay X 中重新加载 Applet。在 microDisplay X 中加载 Applet 通常在尝试第二次或第三次后即可成功。
工单 ID 314234
总结 在全新安装的 Linux 上,microDisplay X 无法启动
描述 在全新安装的 Linux 系统上,microDisplay X 无法启动。出现此问题的原因是,在全新安装的 Linux 系统上, xcb 缺少 QT 平台插件。
受影响的操作系统 Linux
解决方法 请使用以下命令安装缺少的插件: sudo apt install libxcb-xinerama0 命令。
工单 ID 259941
总结 在 Linux 上关闭 microDisplay X 时可能会崩溃
描述 在 Linux 上关闭 microDisplay X 时,它可能会崩溃。这不会产生其他后续影响,可以忽略。
受影响的操作系统 Linux
解决方法 暂无可用解决方案。
工单 ID 211811

python Wrapper#

总结 没有提供适用于 imaFlex 平台的 python Wrapper 示例
描述 Framegrabber SDK 未随附提供适用于 imaFlex 平台的 python Wrapper 示例。
受影响的操作系统 Windows 和 Linux
解决方法 请使用其他平台的示例并进行调整。
工单 ID –