Framegrabber SDK 5.11.6 已知问题
本节提供有关 Basler Framegrabber SDK 5.11.6 版本已知问题的信息。
所有组件
| 总结 | 无法使用 Framegrabber SDK 5.11.6 烧录使用 VisualApplets 3.6.1 或更新版本创建的 microEnable 5 marathon Applets |
| 描述 | 使用大于 3.6.0 版本的 VisualApplets 为 microEnable 5 marathon 采集卡构建的 applet 无法通过 Framegrabber SDK 5.11.6 进行烧录。烧录完成后,该 applet 可以使用 Framegrabber SDK 5.11.6 进行操作。 |
| 受影响的操作系统 | Linux 和 Windows |
| 解决方法 | 请使用 VisualApplets 3.6.0 或更早版本构建 applet,或者使用 Framegrabber SDK 5.11.5 或更早版本烧录 applet。 |
| 工单 ID | 355906 |
| 总结 | 将 Basler CXP-12 Interface Card 2C/4C 和 imaWorx CXP-12 Quad Frame Grabbers 与低于 Gen 3x8 的 PCIe 配合使用可能会降低相机的 Acquisition Frame Rate 并导致丢图 |
| 描述 | Basler CXP-12 Interface Card 2C/4C 和 imaWorx CXP-12 Quad 采集卡需要 PCIe Gen 3x8(直接内存访问)或更高规格的主机接口。使用较低的主机接口可能会降低相机的 Acquisition Frame Rate 并导致丢图。 |
| 受影响的操作系统 | Linux 和 Windows |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 如果在采集卡或接口卡上丢失图像,丢失的图像将由下一个交付的缓冲区指示 |
| 描述 | 如果在采集卡或接口卡上由于缓冲区溢出而丢失图像(例如,当用户应用程序未能足够快地(重新)排队缓冲区以交付图像时),丢失的图像将由下一个交付的缓冲区指示。丢失的图像标记为 INCOMPLETE,其文件大小为 0,以及自定义错误代码 BUFFER_INFO_BASLER_XAPI_ERROR_CODE 设为 42。此外,流信息中会增加一个丢失帧。请注意,无论由于溢出丢失了多少帧,都只会增加一个丢失帧。 |
| 受影响的操作系统 | Linux 和 Windows |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 在接口卡上更换 Applet 会导致设备列表不正确 |
| 描述 | 在更换 Applet 期间,连接到接口卡的相机仍会显示在设备列表中,即使它们已无法访问。在此状态下尝试打开相机将导致错误消息。 |
| 受影响的操作系统 | Linux 和 Windows |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 计算机启动后可能无法检测到相机 |
| 描述 | 在极少数情况下,计算机启动后检测不到相机。 |
| 受影响的操作系统 | Linux 和 Windows |
| 解决方法 | 要检测相机,请对相机进行断电重启。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 分配用于采集的缓冲区必须使用堆内存 |
| 描述 | 在分配用于采集的缓冲区时,缓冲区地址必须按 8 字节递增对齐。如果使用堆内存,则会自动满足此条件。 |
| 受影响的操作系统 | Linux 和 Windows |
| 解决方法 | 使用堆内存。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 在电脑上同时安装 pylon 和 Framegrabber SDK 时出现不兼容情况 |
| 描述 | 如果您的计算机上同时安装了 pylon 和 Framegrabber SDK,Basler 建议在 pylon 安装中取消选中 CXP 选项。为避免因竞争 CXP 生产者而产生问题,应由 pylon 或 Framegrabber SDK 负责操作 Basler 采集卡和/或接口卡。 |
| 受影响的操作系统 | Linux 和 Windows |
| 解决方法 | 如果您的计算机上同时安装了 pylon 和 Framegrabber SDK,请在 pylon 安装中取消选中 CXP 选项。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 每秒帧数 (fps) 限制在 50000 fps 到 90000 fps 之间 |
| 描述 | 帧率(fps)上限在 50000 fps 到 90000 fps 之间,具体取决于缓冲区数量和图像大小: - 10 个缓冲区和 48x1 的最小图像尺寸将限制设定在约 50000 fps
- 50 个缓冲区且最小图像尺寸为 48x1 时,限制约为 90000 fps
- 50 个缓冲区和 8192x1 的图像尺寸将限制设定在约 50000 fps
|
| 受影响的操作系统 | Linux 和 Windows |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 存储和加载 MCF 文件导致双精度浮点数四舍五入为整数 |
| 描述 | 从 MCF 文件加载配置时,带有逗号分隔符的双精度浮点数可能会被四舍五入为最接近的整数。这是由 Linux 操作系统的当前区域设置引起的。如果区域设置将点定义为分隔符,则不会发生四舍五入。 |
| 受影响的操作系统 | Linux |
| 解决方法 | 在启动 microDisplay X 或 microDiagnostics 之前,请设置适当的区域设置,例如 LC_NUMERIC="C" ./<applicationName>。 |
| 工单 ID | 265213 |
| 总结 | 相机无法输出正确的图像 |
| 描述 | 如果多链路相机在跨链路分发图像数据方面不符合 CXP 标准,则相机将无法正确传输图像。在使用 JAI SP-12000C-CXP4 相机时观察到了此问题。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | 211645 |
| 总结 | Linux 驱动程序无法使用受信任的 Basler 证书进行签名 |
| 描述 | 在 Linux 中使用安全启动(UEFI 模式)需要使用受信任证书签名的驱动程序。由于该驱动程序以源代码形式提供,因此无法使用受信任的 Basler 证书对其进行签名。 |
| 受影响的操作系统 | Linux |
| 解决方法 | 若要使用该驱动程序,可以禁用安全启动。或者,您可以按照此 Ubuntu 博客条目中的说明对驱动程序进行签名。 |
| 工单 ID | – |
Framegrabber API
| 总结 | 显示高帧率图像可能会导致输入延迟 |
| 描述 | 当使用 display_lib Framegrabber API 库(仅在 Windows 上可用)时,显示高帧率图像(约每秒 10.000 帧)可能会导致主计算机出现输入延迟(例如键盘和鼠标延迟)。 |
| 受影响的操作系统 | Windows |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
CLComDriver
| 总结 | 系统中安装的驱动程序多于 CLSer 端口 |
| 描述 | 有时在使用 Install COM driver(s) for all Ports 时,安装的驱动程序数量会多于系统中实际的 CLSer 端口数量。 |
| 受影响的操作系统 | Windows |
| 解决方法 | 选择额外的端口并使用 Remove selected COM driver 命令将其删除。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 使用 Basler Runtime 5.9.0 或更早版本时无法识别板卡类型 |
| 描述 | 使用 Basler Runtime 5.9.0 或更早版本时,无法识别板卡类型,并且端口仅使用 CLSer 标识符显示。 |
| 受影响的操作系统 | Windows |
| 解决方法 | 将您的 Basler Runtime/Framegrabber SDK 版本更新至 5.10 或更高版本。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 设备管理器中的端口设置无法反映实际设置 |
| 描述 | 设备管理器中的端口设置无法反映实际设置,并且更改不会生效。 |
| 受影响的操作系统 | Windows |
| 解决方法 | 使用 Windows COM Port API 更改端口设置。 |
| 工单 ID | – |
Linux 驱动程序
| 总结 | 在 marathon 采集卡上采集图像时图像失真 |
| 描述 | 在 marathon CXP 和 CL 采集卡上采集的图像可能会显示为失真图像。这是因为 Linux 驱动程序不支持使用输入输出内存管理单元 (IOMMU)。 |
| 受影响的操作系统 | Linux |
| 解决方法 | 通过向以下文件中添加这一行来停用输入输出内存管理单元 (IOMMU) etc/default/grub.txt: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="intel_iommu=off" |
| 工单 ID | 336093 |
GenTL Producer
| 总结 | GenTL BUFFER_INFO_FRAME_ID 包含所有帧的 Counter,而不是 CXP 图像标头源标签 |
| 描述 | GenTL BUFFER_INFO_FRAME_ID,可以通过以下方式查询 DSGetBufferInfo,不包含来自 CXP 图像标头的源标签。相反,它包含发送到计算机的所有帧的 Counter。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 更改后需要重新启动 DeviceUserID 相机的 |
| 描述 | 当 DeviceUserID 发生更改时,必须重新启动 GenTL Producer 才能使更改生效。这会影响使用 GenTL Producer 的两种方式:通过 GenTL API 以及使用 GUI 通过 GenTL 与相机交互(即 pylon Viewer)。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 对 GenTL 版本 1.4 及以下 Producers 的 GenTL 支持有限 |
| 描述 | 对 GenTL 版本 1.4 及更低版本的 Producer 的 GenTL 支持有限。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 图像大小限制为 2 GB |
| 描述 | 由于 GenTL Producer 缓冲区大小的限制,图像大小限制为 2 GB。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
| 总结 | 在 Acquisition Start 之后更改的相机参数未反映在采集卡中 |
| 描述 | 在图像采集过程中更改相机参数时,该更改不会反映在采集卡中。这是因为 GenTL Producer 在开始采集之前检索相关参数(宽度、高度、图像格式等)并将其与采集卡同步。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | 195482 和 225591 |
| 总结 | 更改 Applet 时 GenTL 设备 ID 会发生更改 |
| 描述 | 根据 GenTL 标准,两次会话之间的设备 ID 应保持不变。但是,更改 Applet 时 GenTL 设备 ID 会发生更改。因此,只有在 Applet 的名称与生成设备 ID 时所用的 Applet 名称相同时,才能重复使用该设备 ID。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | – |
microDisplay X
| 总结 | 对于包含两个相机算子的 VisualApplets 设计,有时无法在 microDisplay X 中检测到相机 |
| 描述 | 对于包含两个相机算子的 VisualApplets 设计,如果在这些算子中至少有一个算子拥有两个通道且资源索引按直接升序分配,则无法在 microDisplay X 中检测到相机。例如,两个相机算子各有两通道,算子 A 使用端口 0 和 1,算子 B 使用端口 2 和 3。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 请勿按直接升序分配资源索引。例如,将算子 A 的通道分配给端口 0 和 2,将算子 B 的通道分配给端口 1 和 3。 |
| 工单 ID | 314206 |
| 总结 | 加载包含复杂设计的 HAP 文件时 microDisplay X 崩溃 |
| 描述 | 某些非常复杂的 VisualApplets 设计可能会导致在 microDisplay X 中加载 Applet 期间或加载后立即崩溃。在 SDK 程序中未观察到此类崩溃。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 在 microDisplay X 中重新加载 Applet。在 microDisplay X 中加载 Applet 通常在尝试第二次或第三次后即可成功。 |
| 工单 ID | 314234 |
| 总结 | 在全新安装的 Linux 上,microDisplay X 无法启动 |
| 描述 | 在全新安装的 Linux 系统上,microDisplay X 无法启动。出现此问题的原因是,在全新安装的 Linux 系统上, xcb 缺少 QT 平台插件。 |
| 受影响的操作系统 | Linux |
| 解决方法 | 请使用以下命令安装缺少的插件: sudo apt install libxcb-xinerama0 命令。 |
| 工单 ID | 259941 |
| 总结 | 在 Linux 上关闭 microDisplay X 时可能会崩溃 |
| 描述 | 在 Linux 上关闭 microDisplay X 时,它可能会崩溃。这不会产生其他后续影响,可以忽略。 |
| 受影响的操作系统 | Linux |
| 解决方法 | 暂无可用解决方案。 |
| 工单 ID | 211811 |
| 总结 | 如果打开 Camera 选项卡,microDisplay X 可能会崩溃 |
| 描述 | 如果打开 Camera 选项卡,microDisplay X 可能会崩溃。这种情况发生在:恰好安装了一个 mE6 采集卡并连接了一台相机,且设备发现已完成,而您在 microDisplay X 中的第一次点击是针对 Camera 选项卡时。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 在发现相机之前打开 Camera 选项卡。 |
| 工单 ID | 333828 |
python Wrapper
| 总结 | 没有提供适用于 imaFlex 平台的 python Wrapper 示例 |
| 描述 | Framegrabber SDK 未随附提供适用于 imaFlex 平台的 python Wrapper 示例。 |
| 受影响的操作系统 | Windows 和 Linux |
| 解决方法 | 请使用其他平台的示例并进行调整。 |
| 工单 ID | – |