microEnable 5 marathon#
每块采集卡都配备了一个 FPGA(现场可编程门阵列)。通过充分利用 FPGA 上并行化的数据处理,我们的采集卡能够提供实时图像处理功能,包括直接来自采集卡的实时触发。
在使用我们采集卡的解决方案中,主要的图像处理直接在 FPGA 上进行。只有处理结果会被转发至 CPU,从而大幅降低 CPU 负载。如有需要,实际图像可以通过直接内存访问 (DMA) 传输至主计算机,无需 CPU 参与。

Applet 概念#
我们的采集卡独特之处在于对 Applet 的使用。Applet 是一种在采集卡 FPGA 上运行的应用程序。我们将这些应用程序称为 Applet,因为它们的工作方式类似于移动设备的应用程序。
Applet 包含用于图像采集和图像处理的 FPGA 固件。我们不会将适用于特定采集卡型号的所有图像采集和处理功能打包到一个大型 Applet 中。相反,我们会针对特定的相机接口、特定的拓扑结构(相机数量、每台相机的链路数量)以及特定的应用领域来定制每个 Applet。这能够最大限度地利用 FPGA 资源。特定用例不需要的任何内容都不会加载到 FPGA 上。
我们为每个采集卡型号提供了一套免费的 Applet。您可以选择您喜爱的 Applet 并将其加载到采集卡 FPGA 上。每个 Applet 都配有全面的 Applet 文档。列出各个 Applet 主要特性的 Applet 概览可帮助您选择最适合您应用场景的 Applet。
您可以通过 GUI 应用程序 microDisplay X 或提供的 Framegrabber API 对每个 Applet 进行参数化。有关所有参数化选项的说明,请参见 Applet 文档。
除了 Applet 套件中可自由使用的 Applet 外,您还可以使用包含复杂且特定算法的自定义 Applet。这些 Applet 可以由 Basler 开发,也可以由您自己开发。要编写您自己的 Applet,您可以使用图形化开发环境 VisualApplets。由于这是一个图形化环境,您无需具备 HDL 知识即可创建自己独特的 Applet。
A 系列和 V 系列#
每个 microEnable 采集卡型号均提供两种产品系列:
- A 系列:允许运行可自由使用的 Applet。A 系列采集卡专注于实时图像采集,包括图像预处理和触发。
- V 系列:可编程采集卡。允许运行由您使用 VisualApplets 或由 Basler 应用工程师开发的特定自定义 Applet。在提供 A 系列采集卡所具备的所有功能的同时,V 系列采集卡专注于使用高度复杂、个性化的图像处理解决方案。
设计您自己的 Applet#
所有 V 系列采集卡(即 marathon VCX-QP、marathon VCL 和 marathon VCLx)的设计都允许您使用图形化 FPGA 编程环境 VisualApplets 编程您自己的个性化图像处理解决方案(Applet)。
VisualApplets 是一款直观的图形化工具,用于对机器视觉中使用的 FPGA 进行编程。您能够以省时且具成本效益的方式开发处理非常特定且高度复杂图像处理任务的应用。视觉调试、分析选项以及像素级精确仿真等功能将为您的开发提供支持。集成的 SDK Generator 和配套的 microDisplay X 程序使您能够轻松在 V 系列采集卡上进行实现。
信息
使用此开发工具构建应用程序需要相应的许可证,请参阅 VisualApplets Licensing 部分。
有关如何安装 VisualApplets 的信息,请参阅 Installing VisualApplets。
有关如何使用 VisualApplets 创建自己的 Applet 的信息,请参阅 VisualApplets 用户文档。
支持的相机接口#
microEnable 采集卡支持以下相机标准:
- CoaXPress
- Camera Link
型号#
- marathon ACX-SP:单通道 CoaXPress 采集卡,A 系列
- marathon ACX-DP:双通道 CoaXPress 采集卡,A 系列
- marathon ACX-QP:四通道 CoaXPress 采集卡,A 系列
- marathon VCX-QP:四通道 CoaXPress 采集卡,V 系列(可编程)
- marathon ACL:双通道 Camera Link 采集卡,A 系列
- marathon VCL:双通道 Camera Link 采集卡,V 系列(可编程)
- marathon VCLx:双通道 Camera Link 采集卡,V 系列(可编程,特别适合复杂的图像处理)
发行说明与故障排除#
软件#
Framegrabber SDK#
Framegrabber SDK 是一个用于操作采集卡的软件套件。Framegrabber SDK 提供以下软件组件:
工具#
- microDisplay X
- microDiagnostics
- Grabber Firmware Updater
- pylon 固件更新程序(相机)
- gpioTool
- mE5 Board Settings
- Grabber Firmware Flasher
Framegrabber API#
- Framegrabber API 手册
- Framegrabber API 函数参考手册
- Framegrabber API CoaXPress 扩展参考手册
- I/O 库函数参考
- 显示库函数参考
- GenTL Interface Documentation
- C# Wrapper
- Python Wrapper
- 日志消息系统手册
采集小程序#
VisualApplets#
有关我们图形化开发环境的信息,请参阅 VisualApplets 文档。
信息
在此处找不到您的型号?要访问已停产产品的文档,请安装采集卡附带的运行时软件。其中包含相关文档。
预防措施#
→ 请参阅安全说明(图像采集卡)。
安装#
→ 请参阅连接图像采集卡。
→ 请参阅连接相机。