Framegrabber SDK 5.10.0 中的新功能
本节提供有关 Basler Framegrabber SDK 5.10.0 版本新功能的信息。
microEnable 6 支持
- Framegrabber SDK 5.10.0 现在同时支持 Basler imaWorx CXP-12 Quad 以及 Basler microEnable 5 Camera Link 和 CXP-6 采集卡。因此,Basler 现在提供统一的 Framegrabber SDK 版本,支持所有当前的采集卡。(工单 ID:231592 和 238357)
- .NET API 示例现在也适用于 imaWorx CXP-12 Quad 和 microEnable 5 采集卡。(工单 ID:249175)
- Python API 示例现在也同时适用于 imaWorx CXP-12 Quad 和 microEnable 5 采集卡。(工单 ID:249176)
microDiagnostics
- 在 microDiagnostics 中,新增了一个用于重新扫描 applets 的按钮。利用此新按钮,您现在可以像更新 DLL 文件一样自动更新 .hap 文件。此功能对于在 VisualApplets 中开发 applets 的 mE5 尤为重要。(工单编号:208687)
GenTL Producer
- Basler Framegrabber SDK 的 GenTL 接口经过改进,符合 GenICam GenTL 1.5 标准。在使用第三方库(例如 MVTec HALCON)时,Basler 建议使用 Framegrabber SDK GenTL Producer。(工单 ID:231576、236695、212794、241717 和 254061)
- Framegrabber SDK 现在为 Camera Link 采集卡提供了一个单独的 GenICam GenTL Producer。(工单 ID:241934)
- 已实现 GenICam GenTL 事件。(工单 ID:217764、229968、233813、236698、229976、229968、250936、251822 和 251821)
- GenICam GenTL 接口现在可以正确支持包含单个条目的枚举参数。(工单 ID:233604)
- GenTL Producer 现在支持其他 XML 条目。(工单 ID:229950)
支持 imaWorx CXP-12 Quad 的 Nvidia GPUDirect
- Framegrabber SDK 现在还支持适用于 imaWorx CXP-12 Quad 的 Nvidia GPUDirect。有关详情,请参阅文档。(工单编号:231588、225714、227104、255226)
imaWorx CXP-12 Quad 采集卡 Applets
- 用于面阵相机的 imaWorx CXP-12 Quad 采集卡 applet 现在支持缓冲区溢出处理。(工单 ID:229959、239400)
文档
- Framegrabber SDK 文档和采集卡文档已进行迁移,现已纳入 Basler 产品文档中。现在,您可以在所有主题中统一使用搜索功能。(工单编号:230700 和 230701)
- Framegrabber SDK 文档现在可通过 microDisplay X 中的帮助菜单作为离线版本提供。(工单编号:247804)
- Basler Product Documentation 已更新,以反映 Framegrabber SDK 5.10.0 中的所有更改。(工单 ID:229717)