Framegrabber SDK 5.11.2 中的新功能#
imaFlex CXP-12 Quad 支持#
Framegrabber SDK 现在支持新型可编程采集卡 imaFlex CXP-12 Quad。Framegrabber SDK 5.11.2 还为 imaFlex CXP-12 Quad 提供了一套 Applet。
VisualApplets 3.4.0 支持#
Framegrabber SDK 现在支持 VisualApplets 3.4,包括 DMAfromPC.
DmaFromPC#
Framegrabber SDK 支持以下函数 DmaFromPC开始。函数 DmaFromPC 仅适用于包含以下 VisualApplets 算子的 applet: DmaFromPC。此 operator 在 VisualApplets 3.4.0 或更高版本中可用。
文档: DmaFromPC 可在以下主题中找到 fglib5.
Applet#
- 已更新适用于 CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C 和 imaWorx CXP-12 Quad 的 applet:
- CoaXPress 触发数据包已更新至 CoaXPress 2.1。
- 参数
FG_CXP_TRIGGER_PACKET_MODE/CxpTriggerPacketMode和FG_TRIGGERCAMERA_OUT_SELECT/TriggerCameraOutSelect已成为旧版(legacy)。
- 首次随附针对 imaFlex CXP-12 Quad 的 applet。其功能与针对 imaWorx CXP-12 Quad 的 applet 完全相同。