Framegrabber SDK 5.11.3 的新功能#
支持 imaFlex CXP-12 Penta#
Framegrabber SDK 现在支持新款可编程采集卡 imaFlex CXP-12 Penta。Framegrabber SDK 5.11.3 还随附了一套针对 imaFlex CXP-12 Penta 的 applet。
支持 VisualApplets 3.5.0#
Framegrabber SDK 现在支持 VisualApplets 3.5.0。
Event Logging#
Framegrabber SDK 支持全新的 pylon Event Logging Tool。为此,现有日志消息经过了重构,以符合 pylon event logging (PEL) 框架。此外,日志消息现在包含 ID。
Applet#
- 已更新适用于 CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C、imaWorx CXP-12 Quad 和 imaFlex CXP-12 Quad 的 applet:
- Applet 经过了扩展,新增了用于问题分析的参数和事件,例如用于查找 CXP 数据流中的错误。这些新参数和事件已添加到参数树中。
- 错误修复。
- 首次随附针对 imaFlex CXP-12 Penta 的 applet。