跳转到内容

Framegrabber SDK 5.11.9 的新功能#

本节提供有关 Basler Framegrabber SDK 5.11.9 版本新功能的信息。

imaFlex 2 Dual 100 Linux 支持 Acq_SingleCoF25Line Applet#

适用于 imaFlex 2 Dual 100 的 Acq_SingleCoF25Line applet 现已包含在 Linux 安装包中,并且在 Linux 和 Windows 上均获得全面支持。

GenTL Producer#

  • Framegrabber SDK 现在包含两个内置 producer 的签名文件。这使 pylon 能够验证其来源并将其识别为受信任的 Basler 设备。
  • Framegrabber SDK 现在为没有 DMA 通道的 Applet 进程提供 GenTL 伪设备。这确保了特定于进程的图像采集卡 Property 仍然可访问。
  • Framegrabber SDK 现在提供 tweak property TP_RT_CXP_OVERRIDE_DEFAULT_LINKCOUNT。此 Property 允许在需要时覆盖默认的 CXP 链路数量。