跳转到内容

Runtime 5.9.0 的新增功能#

本节提供有关 Basler Runtime 5.9.0 版本新功能的信息。

GenTL Producer#

  • 这GenTL Producer 是新开发的。有关使用说明,请参阅GenTL 接口文档。
  • 现在可以查询接口卡的固件版本。 GenTL Producer在 Pylon Viewer 中,固件版本显示在接口功能的“接口信息”部分。(工单 ID:TFS 206576)

microDisplay X#

  • 您现在可以进行配置了microDisplay X 摄像头使用的链接数量。您可以在以下位置进行设置: microDisplay X 在“摄像头” -> “连接” -> “链路数量”下。(工单 ID:TFS 197438)

SDK#

  • 为了避免 GenICam 头文件与采集卡头文件之间发生名称冲突,已实现一个新函数。要使用此功能,请添加 #define FGRAB_PREVENT_PFNC_NAMECLASHES 在包含任何内容之前 fgrab_define.h然后,枚举条目 fgrab_define.h 将以……为前缀 FGrab_(工单 ID:TFS 198602)