Framegrabber SDK 5.11.4 中的新功能#
Event Logging#
Framegrabber SDK 支持新的 pylon Event Logger。为此,Framegrabber SDK 现有的日志消息已进行了重构,以符合 pylon event logging (PEL) 框架。此外,日志消息现在包含 ID。有关日志记录行为的所有详细信息,请参阅 Framegrabber SDK 5.11.4 中的更改和修复的问题。
您可以在 Framgrabber SDK 安装程序中将 pylon Event Logger 作为可选组件进行安装。要启动 Event Logger:
- Framegrabber SDK: Start the pyloneventlogger.exe from the <Framegrabber SDK installation directory>\Applications\bin.
- GenTL/CXP:使用启动脚本 bin\pyloneventlogger 启动 pylon Event Logger。
Applet#
- 首次随附针对 imaFlex CXP-12 Penta 的双路 applet。
- 更新了所有采集卡和接口卡的 Applet,并修复了相关漏洞。