daA2500-60mci#

机型#
daA2500-60mci 在以下机型中提供:
- 裸板:仅包含一个电路板。
- S 口:包含一个电路板和一个相机前面板。可以将 S 口镜头安装在相机正面的镜头接口上。
信息
Basler dart S 口彩色相机不配备红外截止滤光片。如果您想操作配有红外截止滤光片的 Basler dart S 口彩色相机,必须将带有集成红外截止滤光片的镜头安装到相机上。
规格#
通用规格#
| daA2500-60mci | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 2592 x 1944 |
| 分辨率 | 500 万像素 |
| 传感器类型 | onsemi AR0521 逐行扫描 CMOS 滚动快门 |
| 传感器格式 | 1/2.5" |
| 传感器有效对角线尺寸 | 7.04 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 2.2 μm x 2.2 μm |
| 帧速率(默认设置下) | 60 fps |
| 单色/彩色 | 彩色 |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过硬件触发(如果 SoC 支持) 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 可通过相机模块的 API 编程 |
| 相机电源要求 | 5 VDC 下为 1.35 W(典型值),1200 MBit/s |
| 镜头接口 | S 口,无固定卡口(裸板) |
| 尺寸(长x宽x高) | 裸板型号:5.3 mm x 27 mm x 27 mm S 口型号:17.5 mm x 29 mm x 29 mm |
| 重量 | S-mount model: <10 g Bare board model: <5 g |
| 功能 | 请参阅 Features 主题。 |
| 符合标准 | CE(含 RoHS)、EAC、UKCA、FCC、UL 认证、GenICam 2.4(含 PFNC 1.1 和 SFNC 2.1)、KC 您的相机型号的证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的合规性部分。 |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
光谱响应#
光谱响应曲线不包括镜头特性和光源特性。
红外截止滤光片#
为了获得最佳的相机性能,Basler 建议使用红外截止滤光片。
滤光片应在 400-≈700 nm 的范围内透射,并且应在 ≈700-1100 nm 范围内截止。
- 对于裸板版本,Basler 建议在将相机集成到系统中时,安装红外截止滤光片或带集成红外截止滤光片的镜头。
- 对于 S 口机型,Basler 建议将带有集成红外截止滤光片的镜头安装到相机上。
机械规格#
尺寸和安装点#
裸板机型#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
S 口机型#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
允许的最大镜头伸入深度#
→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 描述 | 裸板机型 | S 口和 CS 口机型 |
|---|---|---|
| 工作期间的设备温度 | 0–75 °C (32–167 °F)a | 0–50 °C (32–122 °F)b |
| 存放期间的设备温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 环境温度符合 UL 60950-1 | 最高 50 °C (122 °F) | 最高 50 °C (122 °F) |
散热#
→ 请参阅提供散热 (dart)。
物理接口和电气要求#
→参阅 BCON for MIPI 接口说明。
线缆要求#
→ 请参阅 BCON for MIPI 硬件设计指南。
预防措施#
→参阅安全说明。
安装#
→参阅安装。
功能#
→ 请参阅功能部分。