Acquisition Frame Rate (dart E)#
如果要在自由运行图像采集中以恒定的帧速率操作相机,此功能很有用。
该功能的使用#
运作原理#
如果启用了 Acquisition Frame Rate 功能,相机的最大帧速率受您输入的 Acquisition Frame Rate 参数值的限制。
例如,将帧采集速率设置为 20 帧/秒 (fps) 具有以下效果:
- 如果另一个限制帧速率的系数允许高于 20 fps 的帧速率,帧速率将保持在 20 fps 的恒定值。
- 如果另一个限制帧速率的系数仅允许帧速率低于 20 fps,则帧速率将不受 Acquisition Frame Rate 功能的限制。
设置帧采集速率#
- 设置
AcquisitionFrameRateEnableparameter totrue(如果可用). - 设置
AcquisitionFrameRateparameter to the desired upper limit for the camera's frame rate in frames per second.
详情#
| 相机型号 | AcquisitionFrameRateEnable 参数可用 |
|---|---|
| daA2500-60mc | 无 |
| daA2500-60mci | 是 |
| daA3840-30mc | 不支持 Acquisition Frame Rate 功能 |
| daA4200-30mci | 是 |
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the upper limit of the camera's frame rate to 30 fps */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AcquisitionFrameRateEnable", 1);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "AcquisitionFrameRate", 30.0);
CHECK(errRes);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the upper limit of the camera's frame rate to 30 fps */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AcquisitionFrameRateEnable", 1);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "AcquisitionFrameRate", 30.0);
CHECK(errRes);
You can also use the pylon Viewer to easily set the parameters.