跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

dmA3536-9gc#

dmA3536-9gc Basler dart M 相机模块搭载了 Sony IMX676 传感器。

Basler dart M 相机模块

规格#

通用规格#

dmA3536-9gc
分辨率(H×V 像素) 3536 x 3552(全分辨率)
3536 x 3536(默认分辨率)
分辨率 12.5 MP
传感器类型 Sony IMX676-AACR1-C
逐行扫描 CMOS
滚动快门
传感器格式 1/1.6"
传感器有效对角线尺寸 10.02 mm
像素尺寸 (H × V) 2.0 x 2.0 µm
光谱 可见光
帧速率 9.3 fps(使用默认设置)
9.5 fps(最大)
另请参见 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)。
产品系列 dart M
单色/彩色 彩色
图像数据接口 快速以太网 (100 Mbit/s)
千兆以太网 (1000 Mbit/s)
图像数据流协议 GVSP
像素格式 请参阅 Pixel Format。
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过相机 API 编程
相机电源要求 5 VDC 下约为 2.7 W(典型值)
I/O 线路 1 个 通用输入线路
1 个 通用输出线路
当使用 Basler dart M Interface Board 或 dart M GigE Switch 时:
1 个通用输入线路(针对 dart M Interface Board 为光耦隔离)
1 个通用输出线路
1 个 通用 I/O (GPIO) 线路
镜头接口 提供 C 卡口、S 卡口和 CS 卡口作为附件
尺寸(长x宽x高) 27.3 x 27.3 x 13.9 mm
重量 <14 g
符合标准 CE(包含 RoHS)、UKCA、EAC、FCC、KC、GenICam、GigE Vision
您的相机型号证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。
软件 Basler pylon Software Suite(6.0 或更高版本)
适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android
配件 dart M GigE Switches 或 dart M Interface Boards
dart Camera Mounts
dart M Screw Kit for Mount Attachment
dart Flexible Flat Cables
dart I/O Cable
Heat Sink for dart
另请参见 Basler 网站上的 Suitable Products 部分。
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

光谱响应#

Sony IMX676 相对光谱响应

光谱响应曲线不包括镜头特性、光源特性和红外截止滤光片特性。

机械规格#

尺寸和安装点#

dart M 相机模块的机械尺寸(单位:mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

如上图所示,图像传感器的顶部和底部对应于所交付图像的顶部和底部(见下文)。

图像传感器与显示图像的对齐方式

安装说明#

→ 请参阅安装说明。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

要求#

环境要求#

温度和湿度#

描述 温度
工作期间的设备温度 0–75 °C (32–167 °F)a
存放期间的设备温度 -20-80 °C (-4-176 °F)
湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝

  1. 温度在温度测量点(即板上最热的点)测得。这一点比板上的其他部分温度要高得多。

散热#

注意 – 超出指定范围的温度可能会导致烫伤或导致相机停机。

在相机规格给出的范围之外的温度下操作相机模块会导致以下问题:

  • 相机模块会变热,触摸时可能会导致烫伤。
  • 在没有散热的情况下操作相机模块可能会导致相机模块停机,从而保护其电气元件。
  • 相机模块的使用寿命缩短。

确保充分散热。

→ 请参见 Providing Heat Dissipation。
→ 另请参见 How to Effectively Provide Heat Dissipation for dart M Camera Modules 应用说明。

电气要求#

有关相机电源要求的信息,请参阅上面的 General Specifications 表格。

→ 如果要将相机模块连接到 Basler 硬件,请参阅 dart M Interface Boards 或 dart M GigE Switch。

→ 如果要将相机模块连接到 自定义硬件,请参阅 dart M Interface Description。

物理接口#

相机连接器

FFC 连接器#

FFC 连接器通过 dart M FFC 电缆提供通往 dart M Interface Board 或 dart M GigE Switch 的接口。

注意 – FFC 电缆的方向错误可能会损坏电子元件。

FFC 电缆的两端没有方向性,即您可以将每一端连接到相机模块连接器,或者连接到接口板或 dart M GigE switch 的连接器。但务必确保以正确的方向插入电缆,即 FFC 电缆的红色导电路径必须面向电路板,如以下图像所示。图像演示了一个接口板示例,但该原理同样适用于该 switch。

连接 dart FFC Cable 时的方向

您还可以连接自定义硬件。有关详细信息,请参阅 dart M Interface Description。

I/O 引脚分配#

→ 如果要将相机模块连接到 Basler 硬件,请参阅 dart M Interface Boards 或 dart M GigE Switch。

→ 如果要将相机模块连接到 自定义硬件,请参阅 dart M Interface Description。

预防措施#

→ 请参阅安全说明(dart 相机)。

安装#

→请参阅相机安装。

功能#

→ 请参阅功能部分。