软件安装 (Linux)#
安装#
CXP、GigE 和 USB 3.0 相机#
若要为 Linux 安装 Basler pylon Software Suite,请从 Basler 网站下载 pylon 安装程序:
- 如果您需要 x86 64 位架构支持,请下载 pylon Linux x86 64 位安装程序。
- 如果您需要 ARM 架构支持,请下载 pylon Linux ARM 安装程序或存档(32 或 64 位)。
所有这些安装程序都能以 .tar-gz 存档和 Debian 软件包的形式获得。
有关安装信息,请从 Basler 网站下载“INSTALL”文本文件。请遵循该文档中的说明为 Linux 安装 pylon Software Suite。
GMSL 相机#
若要为 Linux 安装 Basler pylon Software Suite 及其他软件:
- 从 Basler 网站下载 pylon 安装程序(25.07.4 或更高版本):
对于 ARM 架构,请下载 pylon Linux ARM 安装程序或压缩包(32 位或 64 位)。