压力测试结果#
相机已提交给独立机械测试实验室,并接受了下列压力测试。机械压力测试是在选定的相机型号上进行的。经过机械测试后,在标准操作测试期间,这些相机均未发现可检测到的物理损坏,并且生成了正常图像。
| 测试 | 标准 | 条件 |
|---|---|---|
| 正弦(每根轴) | DIN EN 60068-2-6 | 10–58 Hz/1.5 mm;58–500 Hz / 20 g;1 倍频程/分钟 10 次重复 |
| 冲击(每根轴) | DIN EN 60068-2-27 | 20 g / 11 ms / 100 次冲击(正向) 20 g / 11 ms / 100 次冲击(负向) |
| 随机(每根轴) | DIN EN 60068-2-64 | 15-500 Hz / 0.05 PSD(ESS 标准配置文件)/ 00:30 h |
ace、ace 2 和 racer 2 S 相机#
机械压力测试是在有虚拟镜头连接到 C 口的情况下执行的。虚拟镜头长 35 毫米,重 67 克。如果使用更重或更长的镜头,需要额外的镜头支撑。
boost 相机#
- 配备 C-mount 的相机的机械应力测试是在连接虚拟镜头的情况下进行的。该虚拟镜头长 35 mm,质量为 67 g。使用更重的镜头需要为镜头提供额外的支撑。
- 配备 F-mount 的相机的机械应力测试是在连接虚拟镜头的情况下进行的。该虚拟镜头长 48 mm,质量为 246 g。使用更重的镜头需要为镜头提供额外的支撑。
pulse 相机#
机械压力测试是在装有虚拟镜头的情况下进行的。虚拟镜头的质量为 67 克。
dart Classic/R/E 相机#
- S 卡口相机的机械应力测试是在装有仿真镜头的情况下进行的。仿真镜头的质量为 30g。如果使用较重的镜头,则需要额外的镜头支撑。
- CS-mount 相机的机械应力测试是在连接虚拟镜头的情况下进行的。该虚拟镜头质量为 67 g。使用更重的镜头需要为镜头提供额外的支撑。
- 裸板相机:由于裸板型号的电路板与 S 卡口和 CS 卡口型号的电路板相同,因此不会对裸板相机进行单独的压力测试。
dart M 相机模块#
dart M 相机模块的机械应力测试是通过 dart M 板级型号进行的。
由于用于 dart M 相机模块的 S-mount 和 CS-mount 组件与 dart Classic/R 相机的接口组件相同,因此应力测试结果同样适用于 dart M 相机模块的 S-mount 和 CS-mount。