跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

安装说明#

本主题提供有关如何在系统中安装 Basler 相机的说明。有关其他安装步骤的信息,请参阅相机安装主题。

ace 2 和 racer 2 S 相机#

在系统中安装 ace 2 和 racer 2 S 相机时,必须按特定顺序拧紧螺丝。这可确保相机实现最佳对齐。

拧紧 M3 螺丝#

拧紧 M3 螺丝:

  1. 拧紧用于下图中螺丝孔 (a) 的螺丝。
  2. 拧紧用于下图中螺丝孔 (b) 的螺丝。

USB 3.0、CoaXPress 和 GMSL 相机#

USB 3.0、CoaXPress 和 GMSL 相机上的拧紧顺序

GigE 相机#

GigE 相机上的拧紧顺序

GigE 相机(仅限 IP67)#

GigE IP67 相机上的拧紧顺序 - 顶侧

GigE IP67 相机上的拧紧顺序 - 底侧

拧紧电缆连接器(仅限 IP67 相机)#

注意 – Basler ace 2 IP67 相机:扭矩不正确可能会损坏连接器或影响 IP67 防护等级。

只能使用能够施加和控制指定扭矩的扭矩扳手来拧紧 M8 I/O 电缆连接器、M12 以太网电缆连接器和 M8 盲堵。

请应用以下紧固扭矩:

  • M8 I/O 电缆连接器:25–40 Ncm
  • M12 以太网电缆连接器:40–60 Ncm
  • M8 盲堵:20 Ncm(如果重新插入随相机提供的盲堵)

ace Classic/U/L USB 3.0 相机#

在系统中安装 ace USB 3.0 相机时,必须按特定顺序拧紧螺丝。这可确保相机实现最佳对齐。

根据您使用的是 M2 还是 M3 螺丝,拧紧螺丝的顺序会有所不同。

信息

  • Basler ace L USB 3.0 相机使用不同长度的 M3 螺丝。这些相机无法使用 M2 螺丝安装。
  • 下图显示的是 C 口相机。但是,此安装说明也适用于 CS 口相机。

使用 M2 螺丝#

拧紧 M2 螺丝:

  1. 拧紧用于下图中螺丝孔 (a) 的螺丝。
  2. 拧紧用于下图中螺丝孔 (b) 的螺丝。

使用 M2 螺丝时的拧紧顺序

使用 M3 螺丝#

拧紧 M3 螺丝:

  1. 拧紧用于下图中螺丝孔 (a) 的螺丝。
  2. 拧紧用于下图中螺丝孔 (b) 的螺丝。

使用 M3 螺丝时的拧紧顺序

dart 相机#

dart Classic/R/E#

在系统中安装 dart 相机的板级型号时,请确保用于安装的螺丝头部直径不超过 4.6 毫米。

否则,安装相机可能会损坏电路板上的组件。

dart M 相机模块#

机械要求#

在系统中安装 dart M 相机模块时,请遵守以下要点,以确保组件不会受损:

  • 用于安装的螺丝头部直径不得超过 4.5 毫米。
  • 在 0.2–0.25 Nm 的扭矩范围内拧紧螺丝(最大扭矩:0.25 Nm)。
  • 确保支架的卡舌装入相机模块的正确凹槽中(见下图)。如有必要,转动支架,直到卡舌与相机模块的凹槽对齐。

凹槽和卡舌

FFC 连接器#

如果要将柔性扁平电缆从 FFC 连接器上断开,请务必先向上翻转锁定杆以解锁 FFC 连接器,然后再拔下电缆。

断开柔性扁平电缆

为 RJ45 连接器提供应力消除#

注意 – 应力消除不足可能会损坏 dart M 接口板或 dart M GigE switch。

用于网络连接的 RJ45 连接器采用 SMD 元件安装。它并非设计用于承受所连接电缆带来的机械负载。如果没有足够的应力消除措施,作用于网线上的机械力可能会将 RJ45 连接器或其焊盘从接口板或 GigE 交换机上拉脱,从而导致永久性的硬件损坏并中断网络连接。

为避免机械应力,请为网线提供合适的应力消除措施:

  • 将电缆固定在 Ethernet/RJ45 连接器附近。
  • 防止拉力、弯曲力和扭转力作用于连接器。
  • 将 RJ45 连接器安装到外壳、面板或类似的刚性结构上,以吸收机械负载并防止连接器承受应力。下图展示了针对 dart M 接口板的面板安装示例。该面板也可以构成外壳的一部分。
    请注意下方“注意”框中所示的相关尺寸。

面板安装示例

推荐的面板开孔和 M2 安装孔位置

相关的面板开孔和 M2 安装孔位置