3D Camera Cube Software Image 25.07.0 – 发行说明#
新功能#
- ItemPickAI (rc_itempick)
- 新增了“Consumer Goods”对象类别,支持检测各种常见的消费品,例如包装食品、饮料,、洗漱用品、清洁用品等。系统会在物体的中心计算吸取抓取点,从而能够实现定向放置。
- ItemPickAI、ItemPick (rc_itempick) 和 BoxPick (rc_boxpick)
- 可选择检查抓取点,以判断夹爪与点云之间是否会发生碰撞。这使得双指夹爪也能计算出无碰撞的抓取点。
- CADMatch (rc_cadmatch) 和 SilhouetteMatch (rc_silhouettematch)
- 在根据与首选 TCP 方向的最小角度偏差对抓取点进行排序时,可以选择仅考虑单个轴。当使用此排序策略从料仓中抓取具有连续对称性的物体时,这可以提供更合适的抓取点。
改进与修复#
- CADMatch (rc_cadmatch)
- 改进了位姿精炼和可达性计算
- 立体相机标定 (rc_stereocalib)
- 为了提高易用性,最后一个位姿现在还可以更近 20%,而不仅限于更远 20%
- 手眼标定 (rc_hand_eye_calibration)
- 提高了网格检测的鲁棒性。现在最多可以遮挡四个方格。
- 拒绝误差较大的网格检测结果
- GripperDB (rc_gripper_db) 和 CollisionCheck (rc_collision_check)
- 修复了大型 CAD 模型转换时间过长导致夹爪 CAD 元素上传期间超时的问题
- ItemPick、ItemPickAI (rc_itempick)、BoxPick (rc_boxpick)、SilhouetteMatch (rc_silhouettematch) 和 CADMatch (rc_cadmatch)
- 修复了启动后使用错误的料载检测参数的问题
- WebGUI
- 如果相机标定显示基线发生变化(绝大多数情况下意味着网格尺寸错误),则显示警告
- 在 ItemPick 和 ItemPickAI 检测结果中显示模型类型以及吸取面大小或物品尺寸
- 改进了 ItemPick、ItemPickAI 和 BoxPick 的 2D 和 3D 结果可视化
- 为所有数据库列表添加了 Counter 和容量文本
- 其他修复