软件安装 (blaze)#
您需要安装以下软件组件:
- pylon Software Suite(8.1 或更高版本)
- pylon blaze 补充软件包
该软件适用于以下操作系统:
- Windows
- Linux x86_64
- Linux ARM
您可以从 Basler 网站下载该软件。
软件安装 (Windows)#
要安装 blaze 软件:
- 从以下网站下载下列安装程序: Basler 网站:
- Basler_pylon_version.exe
- pylon_Supplementary_Package_for_blaze_version.exe
- 导航到您下载安装程序的文件夹,然后双击 Basler_pylon_version.exe 文件。
pylon 安装向导即打开。 - 接受许可协议并单击 Next。
- 在 Profiles 页面上,选择 Developer 配置文件并单击 Next。
-
在 Interfaces 页面上,选择 GigE 界面,然后单击 Next。
信息
选择“自定义”配置文件选项
如果您希望选择单独安装软件组件,请在上述过程的步骤 4(Interfaces 页面)中选择 Custom 选项。如果这样做,则必须在 Features 页面上选择以下选项:
- pylon Runtime
- GigE 相机支持
- GenTL 消费者支持
- SDK
-
在 Destination Folder 页面上,您可以单击 Change 并选择所需文件夹以更改默认安装位置。如果您对安装位置感到满意,请单击 Next。
-
检查设置并在准备好后单击 Install。
安装即开始。当安装成功完成时,将有一条消息通知您。开始菜单现在会包含一个 Basler 文件夹。 -
导航到您下载安装程序的文件夹,然后双击 pylon_Supplementary_Package_for_blaze_version.exe 文件。
- 按照向导的说明完成安装。
当安装成功完成时,将有一条消息通知您。
软件安装 (Linux)#
信息
在基于 Debian 的系统(如 Ubuntu)上,Basler 建议下载并安装 pylon Software Suite 和 pylon Supplementary Package for blaze 的 Debian 软件包(.deb)。
对于其他 Linux 发行版,请下载 .tar.gz 存档。
Ubuntu 和其他基于 Debian 的发行版#
要安装 blaze 软件:
- 从以下网站下载下列软件包: Basler 网站:
- pylon_version-deb0_amd64.deb
- pylon-supplementary-package-for-blaze-version_amd64.deb
- 使用 pylon_version-deb0_amd64.deb 软件包安装 pylon Software Suite。
-
通过发出以下命令之一安装 pylon blaze 补充软件包:
不基于 Debian 的 Linux 发行版#
要安装 blaze 软件:
- 从以下网站下载下列存档: Basler 网站:
- pylon_version_x86_64_setup.tar.gz
- pylon-supplementary-package-for-blaze-version_x86_64_setup.tar.gz
- 解压缩 pylon_version_x86_64_setup.tar.gz 存档,并按照存档随附的 INSTALL 文档中的说明进行操作。
- 解压缩 pylon-supplementary-package-for-blaze-version_x86_64_setup.tar.gz 存档。
- 切换到解压缩的目录并将 pylon-supplementary-package-for-blaze-version_x86_64_setup.tar.gz 存档解压缩到 /opt/pylon。
示例:
tar xf pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*-amd64.tar.gz
cd pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*-amd64
sudo tar -C /opt/pylon -xzf ./pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*-amd64.tar.gz
后续步骤#
继续进行硬件安装。