Sequencer (ace Classic/U/L USB)#
您可以定义多达 32 组参数设置(称为定序器集)。相机采集图像时,会逐个应用定序器集。这使您可以快速更改相机参数,而不会影响最大帧速率。
例如,您可以使用 Sequencer 功能,在预配置的图像 ROI或曝光时间之间快速切换。
该功能的使用#
定序器模式#
- 在定序器模式下,定序器控制图像采集。无法在此状态下配置定序器。
- 在定序器配置模式下,可以配置定序器,但定序器不控制图像采集。
要启用定序器模式:
- 全部设置为 自动功能 (例如, Gain Auto, Exposure Auto) 到
Off. - 设置
SequencerMode参数至On.
要启用定序器配置模式:
- 设置
SequencerMode参数至Off. - 设置
SequencerConfigurationMode参数至On.
信息
在 acA1920-25uc/um 和 acA2500-14uc/um 相机上,使用不同的定序器集获取图像时,无法进行重叠图像采集。在加载新的序列集之前,相机必须完成整个曝光和读出过程。因此,可以显著降低帧速率。
定序器集中包含什么?#
定序器集包含以下参数(如果可用):
AcquisitionFrameRateAcquisitionFrameRateEnableBalanceRatioBinningHorizontalBinningVerticalBlackLevelCenterXCenterYChunkEnableChunkModeActiveColorAdjustmentHueColorAdjustmentSaturationColorTransformationValueCounterDuration(针对 Counter 2)CounterEventSourceCounterResetSourceDigitalShiftExposureTimeGainHeightLUTEnableaOffsetXOffsetYPixelFormatbReverseXReverseYcScalingHorizontalSequencerSetNextSequencerSetPathSequencerSetSelectorSequencerSetStartSequencerTriggerActivationSequencerTriggerSourceTestImageSelectorTimerDelay(针对 Timer 1)TimerDuration(针对 Timer 1)Width
其他所有相机参数均无法使用 Sequencer 功能控制。
-
仅在
Gamma参数设置为 1.0 且LightSourcePreset参数设置为Off. -
仅适用于以下相机型号:acA640-750um/uc、acA800-510um/uc、acA1300-200um/uc、acA1920-150um/uc、acA2500-60um/uc。
-
不适用于以下相机型号:acA3088-57um/uc、acA4024-29um/uc、acA5472-17um/uc。
信息
加载或保存定序器集将始终加载或保存以上所有参数,包括您未更改的参数在内。例如,如果仅更改 Exposure Time 并保留所有其他参数的默认值,则所有其他参数的值也将被存储,并在加载时被覆盖。
配置定序器集#
信息
在使用 Sequencer 功能之前,必须使用所需的设置填充定序器集。每个定序器集都有一个唯一的定序器集索引编号,范围从 0 到 31。
要填充定序器集:
示例:假设您需要两个定序器集,并希望使用不同的图像 ROI 设置来填充。为此:
- 通过调整以下内容创建第一个 Image ROI:
Width,Height,OffsetX和OffsetY参数值。 - 保存定序器集 0。
- 通过为以下参数选择不同的值来创建第二个 Image ROI:
Width,Height,OffsetX和OffsetYProperty。 - 保存定序器集 1。
现在,您可以将定序器配置为在两个图像 ROI 之间快速切换。
保存定序器集#
要保存定序器集:
- 设置
SequencerSetSelector参数设为所需的 Sequencer 集。 - 执行
SequencerSetSave命令。
所有定序器集参数的值都存储在选定的定序器集中。
加载定序器集#
定序器集在定序器操作期间自动加载。但是,手动加载定序器集对于测试或定序器的配置可能很有用。
若要手动加载定序器集:
- 设置
SequencerSetSelector参数设为所需的 Sequencer 集。 - 执行
SequencerSetLoad命令。
所有定序器集参数的值都将被覆盖,并由存储在所选定序器集中的值替换。
配置 Sequencer#
配置定序器集后,必须设置定序器。
信息
- 定序器必须处于配置模式,才能进行配置。
- 断开相机电源后,对定序器配置所做的所有更改都将丢失。另外,定序器集也无法保存在用户设置集中。Basler 建议您使用 pylon API 编写适当的程序代码,在相机每次开启电源时重新配置相机。
- 您可以使用 SequencerSetActive块 来跟踪所使用的定序器集。启用后,每个图像都包含块数据,该数据包括用于图像采集的定序器集的索引号。
路径 0 和路径 1#
要控制定序器,必须设置两个“路径”:
-
路径 1 允许您循环遍历可用的定序器集(定序器集推进)。每当定序器接收到“路径 1”触发信号时,定序器就会推进到下一个设置。示例:
-
路径 0 允许您重置循环(定序器集重置)。每当定序器收到“路径 0”触发信号时,定序器就会从定序器集 0 重新开始循环。示例:
设置路径 0#
要设置路径 0,您必须指定要用作“路径 0”触发信号(即用作定序器集重置信号)的源信号。
您可以选择硬件信号或软件信号作为路径 0 的源信号。源设置必须存储在定序器集 0 中。
要指定路径 0 的源信号:
- 加载定序器集 0。
- 设置
SequencerPathSelector参数设置为 0。 - 设置
SequencerTriggerSource参数设置为以下值:Line1,Line3或Line4:Sequencer 集重置可以通过输入线 1、GPIO 线 3 或 GPIO 线 4 进行控制。SoftwareSignal1,SoftwareSignal2或SoftwareSignal3:Sequencer 集重置可以使用以下工具进行控制: Software Signal Pulse 功能。
- 保存定序器集 0。
信息
- 对于实时应用,Basler 强烈建议不要通过软件命令控制定序器集重置。由于信号处理和传输,在发出软件命令与定序器集重置之间的延迟不确定。因此,无法预测在发送软件命令到命令生效之间可能发生的图像采集次数。
- 路径 0 和路径 1 不得使用相同的触发源。
设置路径 1#
指定触发源#
首先,您必须指定要用作“路径 1”触发信号(即用作定序器集推进信号)的源信号。
您可以选择帧开始触发信号、硬件信号、软件信号或计数器作为路径 1 的源信号。源设置必须存储在定序器集 0 中。
要指定路径 1 的源信号:
- 加载定序器集 0。
- 设置
SequencerPathSelector参数设置为 1。 - 设置
SequencerTriggerSource参数设置为以下值:FrameStart:Sequencer 集推进会自动发生,因为 Frame Start 触发 信号已接收。Line1,Line3或Line4:Sequencer 集推进可以通过输入线 1、GPIO 线 3 或 GPIO 线 4 进行控制。若要使用其中一条 GPIO 线,该线必须配置为输入。如果在接收到 帧开始触发 信号时指定的线为低电平 (0),则 Sequencer 不会推进,并且当前集将再次用于图像采集。如果在接收到 Frame Start 触发信号时该线为高电平 (1),则 Sequencer 会推进,并且循环中的下一个 Sequencer 集将用于图像采集。SoftwareSignal1,SoftwareSignal2或SoftwareSignal3:Sequencer 集推进可以使用以下工具进行控制: Software Signal Pulse 功能。Counter2End:Sequencer 集推进可以进行控制 使用 Counter.
- 保存定序器集 0。
指定使用的定序器集#
其次,您必须指定在定序器操作期间要使用哪些定序器集。
默认情况下,将使用全部 32 个定序器集。当接收到“路径 1”触发信号时,定序器会将定序器集的索引号从 0 一直推进至 31。在此之后,循环从 0 重新开始。
要使用编号较小的定序器集:
-
加载定序器集以及您要使用的最高索引号。
示例:假设您已配置 5 个定序器集,并且想要设置以下循环:在此循环中,最高 Sequencer 集索引号为 4。因此,加载 Sequencer 集 4。2. 将
SequencerPathSelector参数设置为 1。3. 将SequencerSetNext参数设置为 0。4. 保存 该 Sequencer 集。
在运行期间,定序器将在索引号最高的设置之后切换到定序器集 0。从而形成闭环循环。
信息
- 对于实时应用,Basler 强烈建议不要通过软件命令控制定序器集推进。由于信号处理和传输,在发出软件命令与定序器集推进之间的延迟不确定。因此,无法预测在发送软件命令到命令生效之间可能发生的图像采集次数。
- 路径 0 和路径 1 不得使用相同的触发源。
使用计数器控制定序器#
如果您 为路径 1 设置源信号 更改为 Counter2End,您可以使用 Counter 来控制 Sequencer 集的推进。
如果要设置一个固定序列,该序列连续多次使用定序器集,则此功能很有用。
对于每个 Sequencer 集,您可以设置 CounterDuration 参数来指定该集连续使用的次数。默认情况下,所有集的此参数均设为 1,每个 Sequencer 集在每个周期中使用一次。
示例:假设您要设置以下定序器集循环:
要设置上述定序器集循环:
- 加载定序器集 0。
- 设置
SequencerPathSelector参数设置为 1。 - 设置
SequencerTriggerSource参数至Counter2End. - 保存定序器集 0。
- 设置
CounterSelector参数至Counter2. -
设置
CounterDuration参数,适用于每个 Sequencer 集:
附加参数#
即: SequencerSetStart 和 SequencerTriggerActivation 参数也用于控制 Sequencer 的运行。不过,这些参数是预设的,无法更改。
示例代码#
// ** Configuring the sequencer sets **
// Enable sequencer configuration mode
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_Off);
camera.SequencerConfigurationMode.SetValue(SequencerConfigurationMode_On);
// Configure parameters to be stored in the first sequencer set
camera.Width.SetValue(600);
camera.Height.SetValue(300);
// Select sequencer set 0 and save the parameter values
camera.SequencerSetSelector.SetValue(0);
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Configure parameters to be stored in the second sequencer set
camera.Width.SetValue(800);
camera.Height.SetValue(600);
// Select sequencer set 1 and save the parameter values
camera.SequencerSetSelector.SetValue(1);
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_On);
// ** Setting up path 0 **
// Enable sequencer configuration mode
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_Off);
camera.SequencerConfigurationMode.SetValue(SequencerConfigurationMode_On);
// Load sequencer set 0 and select path 0
camera.SequencerSetSelector.SetValue(0);
camera.SequencerSetLoad.Execute();
camera.SequencerPathSelector.SetValue(0);
// Set software signal 1 as "path 0" trigger signal
camera.SequencerTriggerSource.SetValue(SequencerTriggerSource_SoftwareSignal1);
// Save the changes
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_On);
// * Setting up path 1 **
// Enable sequencer configuration mode
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_Off);
camera.SequencerConfigurationMode.SetValue(SequencerConfigurationMode_On);
// Load sequencer set 0 and select path 1
camera.SequencerSetSelector.SetValue(0);
camera.SequencerSetLoad.Execute();
camera.SequencerPathSelector.SetValue(1);
// Set software signal 2 as "path 1" trigger signal
camera.SequencerTriggerSource.SetValue(SequencerTriggerSource_SoftwareSignal2);
// Save the changes
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
// 0 - 1 - 2 - 3 (- 0 - 1 - ...)
// Load the sequencer set with the highest index number to be used (here: 3)
camera.SequencerSetSelector.SetValue(3);
camera.SequencerSetLoad.Execute();
// Set the next sequencer set to 0 to "close the circle"
camera.SequencerPathSelector.SetValue(1);
camera.SequencerSetNext.SetValue(0);
// Save the changes
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_On);
// ** Advanced: Using a counter to control the sequencer **
// Enable sequencer configuration mode
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_Off);
camera.SequencerConfigurationMode.SetValue(SequencerConfigurationMode_On);
// Load sequencer set 0 and select path 1
camera.SequencerSetSelector.SetValue(0);
camera.SequencerSetLoad.Execute();
camera.SequencerPathSelector.SetValue(1);
// Set the Counter2 end event as "path 1" trigger signal
camera.SequencerTriggerSource.SetValue(SequencerTriggerSource_Counter2End);
// Save the changes
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Select counter 2 to configure this counter
camera.CounterSelector.SetValue(CounterSelector_Counter2);
// Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
// 0 - 0 - 1 - 1 - 1 (- 0 - 0 - ...)
// Load sequencer set 0 and specify that this set is to be used
// two times in a row
camera.SequencerSetSelector.SetValue(0);
camera.SequencerSetLoad.Execute();
camera.CounterDuration.SetValue(2);
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Load sequencer set 1 and specify that this set is to be used
// three times in a row
camera.SequencerSetSelector.SetValue(1);
camera.SequencerSetLoad.Execute();
camera.CounterDuration.SetValue(3);
camera.SequencerSetSave.Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.SequencerMode.SetValue(SequencerMode_On);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// ** Configuring the sequencer sets **
// Enable sequencer configuration mode
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("Off");
CEnumParameter(nodemap, "SequencerConfigurationMode").SetValue("On");
// Configure parameters to be stored in the first sequencer set
CIntegerParameter(nodemap, "Width").SetValue(600);
CIntegerParameter(nodemap, "Height").SetValue(300);
// Select sequencer set 0 and save the parameter values
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(0);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Configure parameters to be stored in the second sequencer set
CIntegerParameter(nodemap, "Width").SetValue(800);
CIntegerParameter(nodemap, "Height").SetValue(600);
// Select sequencer set 1 and save the parameter values
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(1);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("On");
// ** Setting up path 0 **
// Enable sequencer configuration mode
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("Off");
CEnumParameter(nodemap, "SequencerConfigurationMode").SetValue("On");
// Load sequencer set 0 and select path 0
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(0);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetLoad").Execute();
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerPathSelector").SetValue(0);
// Set software signal 1 as "path 0" trigger signal
CEnumParameter(nodemap, "SequencerTriggerSource").SetValue("SoftwareSignal1");
// Save the changes
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("On");
// * Setting up path 1 **
// Enable sequencer configuration mode
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("Off");
CEnumParameter(nodemap, "SequencerConfigurationMode").SetValue("On");
// Load sequencer set 0 and select path 1
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(0);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetLoad").Execute();
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerPathSelector").SetValue(1);
// Set software signal 2 as "path 1" trigger signal
CEnumParameter(nodemap, "SequencerTriggerSource").SetValue("SoftwareSignal2");
// Save the changes
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
// 0 - 1 - 2 - 3 (- 0 - 1 - ...)
// Load the sequencer set with the highest index number to be used (here: 3)
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(3);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetLoad").Execute();
// Set the next sequencer set to 0 to "close the circle"
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerPathSelector").SetValue(1);
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetNext").SetValue(0);
// Save the changes
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("On");
// ** Advanced: Using a counter to control the sequencer **
// Enable sequencer configuration mode
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("Off");
CEnumParameter(nodemap, "SequencerConfigurationMode").SetValue("On");
// Load sequencer set 0 and select path 1
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(0);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetLoad").Execute();
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerPathSelector").SetValue(1);
// Set the Counter2 end event as "path 1" trigger signal
CEnumParameter(nodemap, "SequencerTriggerSource").SetValue("Counter2End");
// Save the changes
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Select counter 2 to configure this counter
CEnumParameter(nodemap, "CounterSelector").SetValue("Counter2");
// Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
// 0 - 0 - 1 - 1 - 1 (- 0 - 0 - ...)
// Load sequencer set 0 and specify that this set is to be used
// two times in a row
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(0);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetLoad").Execute();
CIntegerParameter(nodemap, "CounterDuration").SetValue(2);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Load sequencer set 1 and specify that this set is to be used
// three times in a row
CIntegerParameter(nodemap, "SequencerSetSelector").SetValue(1);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetLoad").Execute();
CIntegerParameter(nodemap, "CounterDuration").SetValue(3);
CCommandParameter(nodemap, "SequencerSetSave").Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
CEnumParameter(nodemap, "SequencerMode").SetValue("On");
// ** Configuring the sequencer sets **
// Enable sequencer configuration mode
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.Off);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerConfigurationMode].SetValue(PLCamera.SequencerConfigurationMode.On);
// Configure parameters to be stored in the first sequencer set
camera.Parameters[PLCamera.Width].SetValue(600);
camera.Parameters[PLCamera.Height].SetValue(300);
// Select sequencer set 0 and save the parameter values
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Configure parameters to be stored in the second sequencer set
camera.Parameters[PLCamera.Width].SetValue(800);
camera.Parameters[PLCamera.Height].SetValue(600);
// Select sequencer set 1 and save the parameter values
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(1);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.On);
// ** Setting up path 0 **
// Enable sequencer configuration mode
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.Off);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerConfigurationMode].SetValue(PLCamera.SequencerConfigurationMode.On);
// Load sequencer set 0 and select path 0
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetLoad].Execute();
camera.Parameters[PLCamera.SequencerPathSelector].SetValue(0);
// Set software signal 1 as "path 0" trigger signal
camera.Parameters[PLCamera.SequencerTriggerSource].SetValue(PLCamera.SequencerTriggerSource.SoftwareSignal1);
// Save the changes
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.On);
// * Setting up path 1 **
// Enable sequencer configuration mode
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.Off);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerConfigurationMode].SetValue(PLCamera.SequencerConfigurationMode.On);
// Load sequencer set 0 and select path 1
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetLoad].Execute();
camera.Parameters[PLCamera.SequencerPathSelector].SetValue(1);
// Set software signal 2 as "path 1" trigger signal
camera.Parameters[PLCamera.SequencerTriggerSource].SetValue(PLCamera.SequencerTriggerSource.SoftwareSignal2);
// Save the changes
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
// 0 - 1 - 2 - 3 (- 0 - 1 - ...)
// Load the sequencer set with the highest index number to be used (here: 3)
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(3);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetLoad].Execute();
// Set the next sequencer set to 0 to "close the circle"
camera.Parameters[PLCamera.SequencerPathSelector].SetValue(1);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetNext].SetValue(0);
// Save the changes
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.On);
// ** Advanced: Using a counter to control the sequencer **
// Enable sequencer configuration mode
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.Off);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerConfigurationMode].SetValue(PLCamera.SequencerConfigurationMode.On);
// Load sequencer set 0 and select path 1
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetLoad].Execute();
camera.Parameters[PLCamera.SequencerPathSelector].SetValue(1);
// Set the Counter2 end event as "path 1" trigger signal
camera.Parameters[PLCamera.SequencerTriggerSource].SetValue(PLCamera.SequencerTriggerSource.Counter2End);
// Save the changes
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Select counter 2 to configure this counter
camera.Parameters[PLCamera.CounterSelector].SetValue(PLCamera.CounterSelector.Counter2);
// Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
// 0 - 0 - 1 - 1 - 1 (- 0 - 0 - ...)
// Load sequencer set 0 and specify that this set is to be used
// two times in a row
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetLoad].Execute();
camera.Parameters[PLCamera.CounterDuration].SetValue(2);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Load sequencer set 1 and specify that this set is to be used
// three times in a row
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSelector].SetValue(1);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetLoad].Execute();
camera.Parameters[PLCamera.CounterDuration].SetValue(3);
camera.Parameters[PLCamera.SequencerSetSave].Execute();
// Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.Parameters[PLCamera.SequencerMode].SetValue(PLCamera.SequencerMode.On);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* ** Configuring the sequencer sets ** */
/* Enable sequencer configuration mode */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "Off");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerConfigurationMode", "On");
CHECK(errRes);
/* Configure parameters to be stored in the first sequencer set */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Width", 600);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Height", 300);
CHECK(errRes);
/* Select sequencer set 0 and save the parameter values */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Configure parameters to be stored in the second sequencer set */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Width", 800);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Height", 600);
CHECK(errRes);
/* Select sequencer set 1 and save the parameter values */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 1);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Enable sequencer mode to operate the sequencer */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "On");
CHECK(errRes);
/* ** Setting up path 0 ** */
/* Enable sequencer configuration mode */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "Off");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerConfigurationMode", "On");
CHECK(errRes);
/* Load sequencer set 0 and select path 0 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetLoad");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerPathSelector", 0);
CHECK(errRes);
/* Set software signal 1 as "path 0" trigger signal */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerTriggerSource", "SoftwareSignal1");
CHECK(errRes);
/* Save the changes */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Enable sequencer mode to operate the sequencer */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "On");
CHECK(errRes);
/* * Setting up path 1 ** */
/* Enable sequencer configuration mode */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "Off");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerConfigurationMode", "On");
CHECK(errRes);
/* Load sequencer set 0 and select path 1 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetLoad");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerPathSelector", 1);
CHECK(errRes);
/* Set software signal 2 as "path 1" trigger signal */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerTriggerSource", "SoftwareSignal2");
CHECK(errRes);
/* Save the changes */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Assume you want to set up the following sequencer set cycle: */
/* 0 - 1 - 2 - 3 (- 0 - 1 - ...) */
/* Load the sequencer set with the highest index number to be used (here: 3) */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 3);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetLoad");
CHECK(errRes);
/* Set the next sequencer set to 0 to "close the circle" */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerPathSelector", 1);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetNext", 0);
CHECK(errRes);
/* Save the changes */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Enable sequencer mode to operate the sequencer */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "On");
CHECK(errRes);
/* ** Advanced: Using a counter to control the sequencer ** */
/* Enable sequencer configuration mode */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "Off");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerConfigurationMode", "On");
CHECK(errRes);
/* Load sequencer set 0 and select path 1 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetLoad");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerPathSelector", 1);
CHECK(errRes);
/* Set the Counter2 end event as "path 1" trigger signal */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerTriggerSource", "Counter2End");
CHECK(errRes);
/* Save the changes */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Select counter 2 to configure this counter */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "CounterSelector", "Counter2");
CHECK(errRes);
/* Assume you want to set up the following sequencer set cycle: */
/* 0 - 0 - 1 - 1 - 1 (- 0 - 0 - ...) */
/* Load sequencer set 0 and specify that this set is to be used */
/* two times in a row */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetLoad");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "CounterDuration", 2);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Load sequencer set 1 and specify that this set is to be used */
/* three times in a row */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "SequencerSetSelector", 1);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetLoad");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "CounterDuration", 3);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "SequencerSetSave");
CHECK(errRes);
/* Enable sequencer mode to operate the sequencer */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SequencerMode", "On");
CHECK(errRes);
# ** Configuring the sequencer sets **
# Enable sequencer configuration mode
camera.SequencerMode.Value = "Off"
camera.SequencerConfigurationMode.Value = "On"
# Configure parameters to be stored in the first sequencer set
camera.Width.Value = 600
camera.Height.Value = 300
# Select sequencer set 0 and save the parameter values
camera.SequencerSetSelector.Value = 0
camera.SequencerSetSave.Execute()
# Configure parameters to be stored in the second sequencer set
camera.Width.Value = 800
camera.Height.Value = 600
# Select sequencer set 1 and save the parameter values
camera.SequencerSetSelector.Value = 1
camera.SequencerSetSave.Execute()
# Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.SequencerMode.Value = "On"
# ** Setting up path 0 **
# Enable sequencer configuration mode
camera.SequencerMode.Value = "Off"
camera.SequencerConfigurationMode.Value = "On"
# Load sequencer set 0 and select path 0
camera.SequencerSetSelector.Value = 0
camera.SequencerSetLoad.Execute()
camera.SequencerPathSelector.Value = 0
# Set software signal 1 as "path 0" trigger signal
camera.SequencerTriggerSource.Value = "SoftwareSignal1"
# Save the changes
camera.SequencerSetSave.Execute()
# Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.SequencerMode.Value = "On"
# * Setting up path 1 **
# Enable sequencer configuration mode
camera.SequencerMode.Value = "Off"
camera.SequencerConfigurationMode.Value = "On"
# Load sequencer set 0 and select path 1
camera.SequencerSetSelector.Value = 0
camera.SequencerSetLoad.Execute()
camera.SequencerPathSelector.Value = 1
# Set software signal 2 as "path 1" trigger signal
camera.SequencerTriggerSource.Value = "SoftwareSignal2"
# Save the changes
camera.SequencerSetSave.Execute()
# Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
# 0 - 1 - 2 - 3 (- 0 - 1 - ...)
# Load the sequencer set with the highest index number to be used (here: 3)
camera.SequencerSetSelector.Value = 3
camera.SequencerSetLoad.Execute()
# Set the next sequencer set to 0 to "close the circle"
camera.SequencerPathSelector.Value = 1
camera.SequencerSetNext.Value = 0
# Save the changes
camera.SequencerSetSave.Execute()
# Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.SequencerMode.Value = "On"
# ** Advanced: Using a counter to control the sequencer **
# Enable sequencer configuration mode
camera.SequencerMode.Value = "Off"
camera.SequencerConfigurationMode.Value = "On"
# Load sequencer set 0 and select path 1
camera.SequencerSetSelector.Value = 0
camera.SequencerSetLoad.Execute()
camera.SequencerPathSelector.Value = 1
# Set the Counter2 end event as "path 1" trigger signal
camera.SequencerTriggerSource.Value = "Counter2End"
# Save the changes
camera.SequencerSetSave.Execute()
# Select counter 2 to configure this counter
camera.CounterSelector.Value = "Counter2"
# Assume you want to set up the following sequencer set cycle:
# 0 - 0 - 1 - 1 - 1 (- 0 - 0 - ...)
# Load sequencer set 0 and specify that this set is to be used
# two times in a row
camera.SequencerSetSelector.Value = 0
camera.SequencerSetLoad.Execute()
camera.CounterDuration.Value = 2
camera.SequencerSetSave.Execute()
# Load sequencer set 1 and specify that this set is to be used
# three times in a row
camera.SequencerSetSelector.Value = 1
camera.SequencerSetLoad.Execute()
camera.CounterDuration.Value = 3
camera.SequencerSetSave.Execute()
# Enable sequencer mode to operate the sequencer
camera.SequencerMode.Value = "On"
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。