跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

BCON for MIPI 接口说明#

本主题介绍 Basler 的 BCON for MIPI 接口。

一般信息#

Basler BCON for MIPI 相机模块符合 MIPI CSI-2 规范。有关更多信息,请访问 www.mipi.org/specifications/csi-2。

相机连接#

相机连接器

BCON for MIPI 相机通过 28 针柔性扁平电缆 (FFC) 连接器连接到外部电路。该连接器允许将相机集成到具有 FPGA 和 SoC(片上系统)的嵌入式系统中。

该连接器可用于传输图像(通过 MIPI D-PHY 接口实现)、输入和输出信号以及供电。此外,它还集成了标准化的 I²C 线路,用于进行相机配置。

FFC Connector#

The 28-pin connector on the camera is a flexible flat cable (FFC) connector by Hirose Electric Co. The connector provides connections for image transfer, input and output signals, and power supply. Standardized I²C lines are integrated, which are used for camera configuration via the Basler pylon Software Suite.

该连接器专为带有屏蔽且阻抗受控的柔性扁平线缆而设计。但也可以插入没有接地层的标准柔性扁平线缆。它们将实现良好的电气接触,但是可能会出现较高的误码率。

该连接器的订购代码为 Hirose FH41-28S-0.5SH(05)。

FFC 连接器引脚编号和分配#

引脚 1 位置#

如下所示,FFC 连接器的引脚 1 用箭头指示,引脚 28 用数字 28 指示。

FFC 连接器引脚位置

引脚编号和分配#

引脚编号(相机端) 引脚名称 引脚编号(系统端) 功能
接地触点 - - GNDa
1 GND 28 GNDa
2 VCC 27 电源b
3 VCC 26 电源b
4 VCC 25 电源b
5 SYNC_OUT 24 同步输出c
6 FLASH 23 闪光灯输出c
7 GND 22 GNDa
8 I2C_SDA 21 配置接口d
9 I2C_SCL 20 配置界面è
10 GND 19 GNDa
11 SYNC_IN 18 同步输入f
12 - 17 保留
13 GND 16 GNDa
14 D1- 15 数据输出g
15 D1+ 14 数据输出g
16 GND 13 GNDa
17 D2- 12 数据输出g
18 D2+ 11 数据输出g
19 GND 10 GNDa
20 CLK- 9 时钟输出g
21 CLK+ 8 时钟输出g
22 GND 7 GNDa
23 D3- 6 数据输出g
24 D3+ 5 数据输出g
25 GND 4 GNDa
26 D4- 3 数据输出g
27 D4+ 2 数据输出g
28 GND 1 GNDa

  1. 所有 GND 引脚(包括连接器对侧的五个屏蔽 GND 触点)都必须连接到一个通用的 GND 平面。应避免较长的 PCB 走线,最好使用直通孔。

  2. 单相机供电电压,标称值为 5 VDC。连接所有引脚。

  3. If the camera supports this, SYNC_OUT can be used, e.g., to synchronize multiple cameras. FLASH can be used to control external flash lighting.

  4. I²C 接口数据线路。系统端需要一个至 1.8 VDC 的上拉电阻。有关适当的电阻值,请参阅 I²C 总线规范和用户手册(需要注册)。请注意,FFC 可能具有很大的线路电容。ace

  5. I²C 接口时钟线路。系统端需要一个至 1.8 VDC 的上拉电阻。有关适当的电阻值,请参阅 I²C 总线规范和用户手册(需要注册)。请注意,FFC 可能具有很大的线路电容。ace

  6. If the camera supports this, SYNC_IN can be used to synchronize or trigger the camera.

  7. MIPI D-PHY 数据通道负/正引脚。

电气要求#

警告 — 触电危险

使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患

使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。

  • 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。
注意 – 错误的电压会损坏相机模块。

相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。

绝对最大额定值#

引脚名称 绝对最小值 绝对最大值
VCC -0.3 VDC 6.0 VDC
I2C_SCL
I2C_SDA
-0.3 VDC 2.0 VDC
SYNC_IN -0.3 VDC 2.0 VDC

电源电流#

引脚名称 提示 标称值(推荐) 最大值
VCC 在 5 VDC 标称供电电压下,通过 VCC 引脚提供的最大功率为 2.5 W。 因相机模块类型而异 0.5 A

输入电压#

引脚名称 提示 最小值 标称值(推荐) 最大值
VCC Recommended ramp up time: >1 ms
Ripple: < 1%
4.5 VDC 5.0 VDC 5.5 VDC
I2C_SCL
I2C_SDA
SYNC_IN
输入高压 1.3 VDC 1.8 VDC 1.9 VDC
I2C_SCL
I2C_SDA
SYNC_IN
输入低压 0.0 VDC 0.0 VDC 0.5 VDC

输出电压#

引脚名称 提示 最小值 标称值(推荐) 最大值
SYNC_OUT
FLASH
输出高压 1.2 VDC - -
SYNC_OUT
FLASH
输出低压 - - 0.5 VDC
VOD MIPI 时钟和数据通道,HS 模式 140 mV - 270 mV
VCMTX MIPI 时钟和数据通道,HS 模式 150 mV - 250 mV
VOL MIPI 时钟和数据通道,LP 模式 -50 mV - 50 mV
VOH MIPI 时钟和数据通道,LP 模式 1.1 VDC - 1.3 VDC

时序特征#

引脚名称 最小值 最大值 提示
SYNC_IN 0 kHz 100 kHz -

I²C 接口规范#

I²C 接口遵循 I²C 总线规范(需要注册)。ace

MIPI D-PHY 接口规范#

MIPI D-PHY 时钟和数据通道遵循 MIPI D-PHY v1.0 规范。

D-PHY 走线长度和延迟#

下表显示了相机模块上 D-PHY 接口的走线长度和大致信号延迟。

信息

信号延迟值是在假设信号速度为 6 ns/m 的前提下计算得出的。

信号名称 走线长度 [mm] 信号延迟 [ps]
CLK+ 21.58 129
CLK- 21.60 130
D1+ 21.62 130
D1- 21.60 130
D2+ 21.56 129
D2- 21.60 130
D3+ 21.59 130
D3- 21.59 130
D4+ 21.63 130
D4- 21.59 130