Brightness and Contrast (dart E)#
亮度和对比度始终作为通用亮度/对比度数学函数的一部分一起处理。
该功能的使用#
调整对比度#
要调整对比度,请输入以下参数的值: BslContrast 参数的值。该参数的值范围从 -1 到 1。默认情况下,该参数设置为 0,这意味着对比度保持不变。
调整亮度#
要调整亮度,请输入 BslBrightness 参数的值。该参数的值范围从 -1 到 1。默认情况下,该参数设置为 0,这意味着亮度保持不变。
运作原理#
对比度#
调整对比度会更改图像中明暗区域之间的差异程度。应用的对比度越高,差异就越明显。
相机使用 S 曲线函数来调整对比度。
这使您可以改进感知对比度,同时保留图像的动态范围。
对比度增加得越多,该函数的图形将越趋向于 S 形:
上图显示,在 S 曲线模式下提高对比度具有以下效果:
- S 曲线的起点和终点变平、中心变陡。结果,图像明暗区域的对比度降低,并且中间色调的对比度提高。
- 低输入像素值降低,高输入像素值提高。这压缩了图像的极暗和极亮区域,从而进一步提高了可感知的对比度。
- 由于曲线始终从 (0,0) 开始,到 (Xmax,Ymax) 结束,因此图像的动态范围得以保留。
在 S 曲线模式下,低于 0 的对比度设置将导致 S 曲线反转,产生相反的效果。
亮度#
调节亮度可以通过增加或减小图像的色调值来使图像变亮或变暗。
调整亮度时会移动亮度/对比度函数的轴心点:
- 增加亮度会使轴心点向左上方移动。这意味着图像将显得更亮。
- 降低亮度会将轴心点移到右下角。这意味着图像将显得更暗。
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the Brightness parameter to 0.5 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslBrightness", 0.5);
CHECK(errRes);
/* Set the Contrast parameter to 1.2 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslContrast", 1.2);
CHECK(errRes);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the Brightness parameter to 0.5 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslBrightness", 0.5);
CHECK(errRes);
/* Set the Contrast parameter to 1.2 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslContrast", 1.2);
CHECK(errRes);
您还可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。