daA2500-60mc#

机型#
daA2500-60mc 在以下机型中提供:
- 裸板:仅包含一个电路板。
- S 口:包含一个电路板和一个相机前面板。可以将 S 口镜头安装在相机正面的镜头接口上。
信息
Basler dart S 口彩色相机不配备红外截止滤光片。如果您想操作配有红外截止滤光片的 Basler dart S 口彩色相机,必须将带有集成红外截止滤光片的镜头安装到相机上。
规格#
通用规格#
| daA2500-60mc | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 2560 x 1920 |
| 分辨率 | 500 万像素 |
| 传感器类型 | onsemi AR0521 逐行扫描 CMOS 滚动快门 |
| 传感器格式 | 1/2.5" |
| 传感器有效对角线尺寸 | 7.04 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 2.2 μm x 2.2 μm |
| 帧速率(默认设置下) | 60 fps |
| 单色/彩色 | 彩色 |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 可通过相机模块的 API 编程 |
| 相机电源要求 | 5 VDC 下约为 0.7 W(典型值) |
| 镜头接口 | S 口,无固定卡口(裸板) |
| 尺寸(长x宽x高) | 裸板型号:5.3 mm x 27 mm x 27 mm S 口型号:17.6 mm x 29 mm x 29 mm |
| 重量 | S-mount model: <10 g Bare board model: <5 g |
| 符合标准 | CE (includes RoHS), EAC, UKCA FCC, UL Listed, GenICam 2.4 (including PFNC 1.1 and SFNC 2.1), KC Certificates for your camera model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
光谱响应#
光谱响应曲线不包括镜头特性和光源特性。
红外截止滤光片#
为了获得最佳的相机性能,Basler 建议使用红外截止滤光片。
滤光片应在 400-≈700 nm 的范围内透射,并且应在 ≈700-1100 nm 范围内截止。
- 对于裸板版本,Basler 建议在将相机集成到系统中时,安装红外截止滤光片或带集成红外截止滤光片的镜头。
- 对于 S 口机型,Basler 建议将带有集成红外截止滤光片的镜头安装到相机上。
机械规格#
尺寸和安装点#
裸板机型#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
S 口机型#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
允许的最大镜头伸入深度#
→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 描述 | 裸板机型 | S 口和 CS 口机型 |
|---|---|---|
| 工作期间的设备温度 | 0–75 °C (32–167 °F)a | 0–50 °C (32–122 °F)b |
| 存放期间的设备温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 环境温度符合 UL 60950-1 | 最高 50 °C (122 °F) | 最高 50 °C (122 °F) |
散热#
→ 请参阅提供散热 (dart)。
物理接口和电气要求#
→参阅 BCON for MIPI 接口说明。
线缆要求#
→ 请参阅 BCON for MIPI 硬件设计指南。
预防措施#
→参阅安全说明。
安装#
→参阅安装。
功能#
→ 请参阅功能部分。