跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Scaling#

Scaling(相机功能)可让您放大和缩小图像。

该功能的使用#

运作原理#

Scaling 功能引入了一个虚拟传感器平面,可通过 BslScalingFactor 参数进行缩放。 BslScaledSensorWidth 和 BslScaledSensorHeight 参数指示虚拟传感器的当前大小。

  • 较低的缩放系数会增加虚拟传感器的大小。
  • 较高的缩放系数会降低虚拟传感器的大小。

公式

虚拟传感器大小 = 物理传感器大小 / BslScalingFactor

示例: 假设您的相机传感器分辨率为 2592 x 1944 像素。如果将 BslScalingFactor 参数设置为 0.5,则虚拟传感器的大小将是物理传感器的两倍,即 5184 x 3888 像素。

放大#

要放大,请将 BslScalingFactor 参数设置为 较低 小于 1.0 的值。

这增加了虚拟传感器的大小,而 Image ROI 大小和位置保持不变。

示例: 在以下示例中, BslScalingFactor 参数设置为 0.5。虚拟传感器的大小减半,而 Image ROI 的大小和位置保持不变。

因此,图像内容将放大显示并移动到左上角。

示例:放大

缩小#

要缩小,请将 BslScalingFactor 参数设置为 更高 小于 1.0 的值。

这降低了虚拟传感器的大小,而 Image ROI 大小和位置保持不变。

信息

虚拟传感器不能小于 Image ROI。

因此,您可能必须先减小 Image ROI 的高度和宽度,然后才能缩小。

示例: 在以下示例中, BslScalingFactor 参数设置为 2.0。虚拟传感器的大小加倍,而 Image ROI 的大小和位置保持不变。

因此,图像内容将缩小显示并移动到左上角。

示例:缩小

示例代码#

// Set scaling to 0.5, i.e., set the size of the
// virtual sensor to 2x the size of the physical sensor
camera.BslScalingFactor.SetValue(0.5);
// Get the size of the virtual sensor
double scaledWidth = camera.BslScaledSensorWidth.GetValue();
double scaledHeight = camera.BslScaledSensorHeight.GetValue();
// Disable scaling
camera.BslScalingFactor.SetValue(1.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set scaling to 0.5, i.e., set the size of the
// virtual sensor to 2x the size of the physical sensor
CFloatParameter(nodemap, "BslScalingFactor").SetValue(0.5);
// Get the size of the virtual sensor
double scaledWidth = CFloatParameter(nodemap, "BslScaledSensorWidth").GetValue();
double scaledHeight = CFloatParameter(nodemap, "BslScaledSensorHeight").GetValue();
// Disable scaling
CFloatParameter(nodemap, "BslScalingFactor").SetValue(1.0);
// Set scaling to 0.5, i.e., set the size of the
// virtual sensor to 2x the size of the physical sensor
camera.Parameters[PLCamera.BslScalingFactor].SetValue(0.5);
// Get the size of the virtual sensor
double scaledWidth = camera.Parameters[PLCamera.BslScaledSensorWidth].GetValue();
double scaledHeight = camera.Parameters[PLCamera.BslScaledSensorHeight].GetValue();
// Disable scaling
camera.Parameters[PLCamera.BslScalingFactor].SetValue(1.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
double scaledWidth = 0;
double scaledHeight = 0;
/* Set scaling to 0.5, i.e., set the size of the */
/* virtual sensor to 2x the size of the physical sensor */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslScalingFactor", 0.5);
CHECK(errRes);
/* Get the size of the virtual sensor */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeature(hdev, "BslScaledSensorWidth", &scaledWidth);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceGetFloatFeature(hdev, "BslScaledSensorHeight", &scaledHeight);
CHECK(errRes);
/* Disable scaling */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslScalingFactor", 1.0);
CHECK(errRes);
# Set scaling to 0.5, i.e., set the size of the
# virtual sensor to 2x the size of the physical sensor
camera.BslScalingFactor.Value = 0.5
# Get the size of the virtual sensor
scaledWidth = camera.BslScaledSensorWidth.Value
scaledHeight = camera.BslScaledSensorHeight.Value
# Disable scaling
camera.BslScalingFactor.Value = 1.0

您还可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。