跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Temperature State (blaze)#

blaze 相机提供的 Temperature State 功能指示相机的内部温度是正常还是过高。

使用 Device Temperature (blaze) 功能可确定相机的当前温度。

该功能的使用#

运作原理#

有关内部温度的信息通过以下参数提供:

  • 即: DeviceTemperature parameter value 显示了由以下位置指定的当前温度: DeviceTemperatureSelector。有关详细信息,请参阅 Device Temperature (blaze) 主题中找到有关突发图像采集的更多信息。
  • 即: TemperatureState 参数值告诉您相机的当前内部温度状态:
    • Ok:设备温度在正常工作温度范围内。
    • Critical:设备温度接近或达到允许的最大值。请进行散热。
    • Error:Device Temperature 高于允许的最大值。请提供冷却措施。

当 TemperatureState Property 值为 Critical 或 Error,相机提供了一组用于向用户发出警报并帮助保护相机的机制。

这些机制会在不同的 device temperature 下生效,具体取决于警报级别以及相机是在升温还是在冷却。

信息

要保持相机的正常运行,必须使 Temperature State 保持在 Ok 并且外壳温度保持在允许的范围内。为确保这一点,请遵循以下指南: 提供散热 (blaze) 主题中找到有关突发图像采集的更多信息。

在高温下,相机的寿命会缩短,并且 Quality 可能会下降。

升温路径和冷却路径

加热路径#

临界温度阈值#

当设备温度达到临界温度阈值时,相机接近过热状态。

在这种情况下,将发生以下情况:

  • 即: TemperatureState 参数值更改为 Critical.
超温阈值#

当 Device Temperature 达到过温阈值时,相机过热。图像采集将自动停止,以保护相机免受损坏。

在这种情况下,将发生以下情况:

  • 即: TemperatureState 参数值更改为 Error.
  • 图像采集将停止,直到设备冷却后才能开始(参见下文)。
  • Error Code (blaze) 功能会报告过热错误代码。

信息

仅在 device temperature 降至超温阈值以下至少 4°C 之后,才能发送另一个超温事件。

冷却路径#

超温阈值#

当设备温度降至超温阈值以下时,将发生以下情况:

  • 即: TemperatureState 参数值从 Error 更改为 Critical.

当设备温度下降到低于超温阈值 4 °C 时,图像采集将再次开始。

临界温度阈值#

当 Device Temperature 低于临界温度阈值时, TemperatureState 参数值更改为 Ok.

相机的温度状态和内部温度正常,因此相机可以正常工作。

温度阈值#

温度传感器 临界温度阈值 超温阈值
CPU 81 °C 85 °C
传感器板 71 °C 75 °C
照明板 81 °C 85 °C

只要其中一个传感器的温度超过阈值,Temperature State 就会改变。

确定温度状态#

  1. 获取 TemperatureState 参数值。
  2. 如果参数值为 Critical 或 Error,您必须冷却相机,直到参数值为 Ok.

充分利用 Temperature State 功能:

  • 使用 Device Temperature 功能可确定相机各个位置的确切温度。
  • 检查 LastError 参数值以确定相机是否过热。