硬件安装(CXP-12 相机)#
根据您的相机型号,可以建立一两个 CXP-12 连接。
信息
要使用Basler boost CXP-12 相机,必须安装一个 Basler CXP-12 接口卡或 Basler imaWorx CXP-12 Quad 图像采集卡。ace
您也可以使用其他制造商的图像采集卡。在这种情况下,请遵守相应制造商的文档以确保正确安装。图像采集卡必须完全符合 CoaXPress 2.0 标准版本。Basler 建议使用最大流包大小不小于 1 KB 的设备。
一般注意事项#
必须安装 Basler pylon Camera Software Suite。有关所需 pylon 版本的信息,请参阅有关您的相机型号的主题。您可以在“型号”部分中找到您的相机型号。
Basler 提供了一系列配件,让您可以使用 Basler boost CXP-12 相机:
- CoaXPress 2.0 数据线,Micro-BNC x2 (HD-BNC),3 米、5 米和 10 米(也提供拖链版本)
- Power-I/O 线缆 M8 6p/开放,5 m,10 m
- C 口,F 口,M42x0.75 口(FBD 16 mm),M42x1 口(FBD 16 mm),M42x1 口(FBD 45.56 mm)
- 散热片
- 相机电源,18.0 W,M8 6 针
如需大概了解 boost 相机系列可用的配件范围,请访问 Basler 网站以了解适用的电缆、镜头和其他配件。
Basler 还提供 Basler CXP-12 评估套件 boost。该产品捆绑包旨在让您更轻松地选择适合 Basler boost 相机的组件。
在开始硬件安装之前,请确保以下各项可用:
- 一台 Basler boost CXP-12 相机。
- 装有图像采集卡或接口卡(例如,Basler CXP-12 接口卡 1C)的计算机。aceace
- 如果要通过接口卡或图像采集卡(CoaXPress 供电 (PoCXP))为相机供电,请确保接口卡或图像采集卡已连接到计算机的电源。aceace
- 如果您未使用 PoCXP,则需要外部电源。
确保电源符合相机型号主题中列出的要求。 - 适用于相机的镜头。如果需要我们帮助您确定最适合应用的镜头,请
联系 Basler 技术支持部门。 - 合适的镜头卡口。
- 一根或两根带有相应连接器的 CoaXPress 数据线。
- 如果适用,还应提供带有合适连接器的电源和 I/O 线缆。
- 冷却元件(适用时),例如散热板。
安装相机#
信息
- 确保已断开相机与任何电源的连接,并且已关闭主机并从电源插座中拔出了插头。
- 请确保在接下来的安装步骤中将相机始终朝下放置,以防止灰尘进入传感器。
要安装相机:
- 取下相机正面的保护密封件。
- 将卡口安装到相机上。
确保将卡口固定在正确的方向,镜头卡口朝外。 - 将适用镜头安装到相机上。
注意镜头插入的深度不要超过“允许的最大镜头伸入深度”主题中指定的深度。 - 提供足够的散热。
- 将相机连接到计算机并接通电源。
- 如果您使用 CoaXPress 供电 (PoCXP)
- 使用 CoaXPress 数据线,将相机的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器连接到接口卡或图像采集卡的 Micro-BNC 端口。ace
- 如果您使用外部电源
- 如上所述,将 CoaXPress 数据线连接至相机以及接口卡或图像采集卡。ace
- 将电源 I/O 线缆连接至相机的 M8 6 针连接器。
如果要构建自己的线缆,请注意有关相机型号的主题中详细介绍的引脚分配。 - 将电源 I/O 线缆的开放端连接到电源。
或者,您可以使用 Basler Original Equipment 系列中的 18.0 W M8 6 针电源,该电源随附一条带 M8 6 针连接器的线缆。 - 将电源插头插入电源插座。
- 如果您使用 CoaXPress 供电 (PoCXP)
- 打开主机电源,然后启动计算机。
相机的 LED 状态指示灯指示不同的操作和连接状态。每个 LED 灯通过 Micro-BNC 连接器指示 CXP 连接的状态。
有关不同 LED 状态和相应颜色的信息,请参阅有关相机型号的主题。可以在“型号”部分中找到您的相机主题。
后续步骤#
- 使用 pylon Viewer 检查是否检测到相机,然后采集图像、显示图像并调整参数设置以提高图像质量。