跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

硬件安装(USB 3.0 相机)#

本主题介绍如何安装 ace 2、ace、dart Classic/R/E 或 pulse USB 3.0 相机。

一般注意事项#

必须安装适用于 Windows 的 pylon Software Suite。

在开始硬件安装之前,请确保以下各项可用:

  • 一台 Basler ace、ace 2、dart 或 pulse USB 3.0 相机。
  • 具有 USB 3.0 端口的计算机。如果您的计算机没有该端口,则可以添加合适的 USB 3.0 主机控制器卡。
  • 相机镜头。如果您已经知道实际应用中将使用哪种镜头,请在相机安装和设置过程中使用相应镜头。如果不知道,Basler 建议使用变焦镜头进行安装和初始设置。如果您需要我们帮助您确定最适合您应用的镜头,请联系 Basler 技术支持。
  • USB 线缆。联系您的 Basler 销售代表订购合适的线缆组件。

目前为止,Basler 发现以下主机控制器芯片组可以与 Basler USB 3.0 相机很好地一起使用:

  • Renesas USB 3.0 主机控制器芯片组
  • FrescoLogic 主机控制器芯片组
  • ASM 主机控制器芯片组

我们也在不断评估其他 USB 3.0 主机控制器芯片组。有关其他推荐芯片组的最新信息,请联系 Basler 技术支持。

有关更多信息,请参见 USB 3.0 主机控制器最大带宽测量应用说明。

安装主机控制器驱动程序#

要在 USB 3.0 端口上使用相机,必须配备 xHCI 驱动程序。在 Windows 10 及更高版本中,操作系统已预装了合适的 xHCI 驱动程序。

安装相机#

ace 2 相机连接器#

ace 2 连接器

ace 相机连接器#

ace 连接器

dart 相机连接器#

dart R 相机#

dart R USB 3.0 连接器

dart Classic 相机#

dart 连接器

pulse 相机连接器#

pulse 连接器

要安装相机:

  1. ace 和 ace 2 相机:从镜头卡口上取下保护盖。
    pulse 相机:从镜头卡口上取下保护封条。
    dart S 口和 CS 口相机:如果要使用 I/O 连接器,请从 I/O 连接器上取下保护封条。
  2. 将镜头安装到相机上。注意镜头插入的深度不要超过“允许的最大镜头伸入深度”主题中指定的深度。
  3. ace、ace 2 和 dart 相机: 如果要使用相机的任何 I/O 线路,请执行以下步骤:
    1. 将 I/O 线缆的 6 针连接器插入相机的 I/O 连接器。
    2. 将 I/O 线缆的另一端连接到发送和接收 I/O 信号的设备。
  4. 连接 USB 线缆:
    1. 将 USB 线缆的 USB 3.0 Micro-B 连接器插入相机的 USB 3.0 连接器。
    2. 将 USB 线缆的另一端插入计算机的 USB 端口。Basler 强烈建议将相机连接到 USB 3.0 端口。USB 3.0 端口带有 SuperSpeed 徽标或插口内侧为蓝色。有关 USB 2.0 兼容性的信息,请参见一般注意事项部分。

后续步骤#

  • 使用 pylon Viewer 检查是否检测到相机,然后采集图像、显示图像并调整参数设置以提高图像质量。
  • 使用 pylon USB Configurator 查找有关连接到计算机的 USB 设备的信息。您还可以将这些信息用于故障排除。