跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

参考设计:USB 线缆#

提供标准 1 米长的 USB 3.0 线缆。如果该长度无法满足您的需求,您可以根据以下要求自行制作线缆,或寻找第三方供应商提供满足这些要求的合适线缆。以下是 USB 3.0 线缆的一些基本要求:

  • 信号线结构:除了 USB 2.0 原有的电源线和数据线(D+、D-)外,USB 3.0 线缆还提供了四个额外的高速数据通道,构成一双 SuperSpeed 差分对(RX1+/RX1- 和 TX+/TX-)。支持高达 5 Gbps 的全双工数据传输。
  • 材料和 Quality:
    • 导体材料应采用高品质的铜线,如无氧铜,以确保低电阻和信号传输的清晰度。
    • 绝缘材料应满足一定的介电常数和介电损耗,以减少信号衰减和延迟。通常选择低介电常数 (DK) 的材料。
    • 屏蔽层必须足够紧密,以减少电磁干扰 (EMI) 和信号串扰,通常包括一层或两层金属箔屏蔽层外加接地编织层。
    • 线缆颜色:USB 3.0 线缆标准要求内部的 SuperSpeed 差分对应用蓝色来区分线缆的外皮,这是 USB 3.0 的独有标识。
  • 长度限制:USB 3.0 标准对线缆长度没有明确的限制。考虑到信号衰减和噪声的影响,在实际工程应用中,线缆长度不应超过 3 米,否则可能会影响数据传输速率和稳定性。
  • 接口兼容性:线缆两端的 USB 插头必须符合 USB 3.0 接口标准,以确保与 USB 3.0 设备物理兼容,并且必须向下兼容 USB 2.0 设备。
  • 电气性能:线缆必须经过严格的电气性能测试,包括信号完整性和一致性测试,以验证其是否符合 USB 3.0 规范要求的各项指标,例如信号眼图、辐射、静电等。

参考设计图

参考设计图 USB 线缆