跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

r2T16416-500cm#

r2T16416-500cm Basler racer 2 XL 相机配备了 Gpixel GLT5016BSI 传感器。

Basler racer 2 XL TDI 相机

规格#

通用规格#

r2T16416-500cm
分辨率 16416 像素 x 256 级
传感器类型 Gpixel GLT5016BSI,单色 BSI CMOS TDI,1 个阵列
全局快门
传感器格式 82.08 mm
像素尺寸 (H × V) 5 x 5 µm
光谱 可见光
最大行频 500 kHz(当 Pixel Format 设置为 Mono 8 或 Mono 10 时)
485 kHz(当 Pixel Format 设置为 Mono 12 时)
产品系列 racer 2 XL
单色/彩色 单色
图像数据接口 CoaXPress-over-Fiber,4x CXP-25 (100 Gbps)
像素格式 请参阅 Pixel Format。
Sensor Bit Depth 12 bit
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
相机电源要求 通过 I/O 连接器供电 21.6–26.4 VDC
≈21 W(典型值)@ 24 VDC
I/O 线路 3 个差分 通用 I/O (GPIO) 线路
镜头接口 M90x1 安装接口
12 mm 法兰后焦距 (FFD)
尺寸(长x宽x高) 106 x 110 x 110 mm
重量 ≈1420 g
符合标准 CE(包含 RoHS)、UKCA、FCC、KC、GenICam、CoaXPress-over-Fiber、IP30
您的相机型号证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。
软件 Basler Framegrabber SDK Windows (64 bit)(5.11 或更高版本)

相对量子效率#

Gpixel GLT5016BSI 相对量子效率

机械规格#

相机尺寸和安装点#

racer 2 XL 相机的机械尺寸(单位:mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

Pixel Array Position#

racer 2 XL 相机的像素阵列位置(单位:mm)

要求#

环境要求#

温度和湿度#

描述 温度和湿度
工作期间的外壳温度 0–50 °C (32–122 °F)
工作期间的湿度 <1–80 %, relative, non-condensing
存放温度 -20-80 °C (-4-176 °F)
存放湿度 <1–80 %, relative, non-condensing
符合 EN 62368-1 标准的外壳温度 最高 70 °C (158 °F)
符合 EN 62368-1 标准的环境温度 最高 30 °C (86 °F)

散热#

→ 请参阅提供散热。

电气要求#

警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie

使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
注意 – 错误的电压会损坏相机。

相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。

不要在 I/O 线路上使用负电压。

相机电源#

您必须使用外部电源(AUX 电源)通过相机的 I/O 连接器为相机供电。

工作电压为 24 VDC ± 10 %。必须提供至少 21.6 VDC 的电压。为避免损坏相机,电压切勿超过最高 26.4 VDC。

I/O 线路#

→ 请参见 I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras。

电路图#

→ 请参见 I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras。

线缆要求#

光纤电缆#

警告 — 激光安全说明 激光安全

为避免受伤,请始终遵循以下安全说明:

光纤连接会发射红外范围内的激光辐射。激光辐射是不可见的,如果眼睛直接暴露在其中,可能会造成视力损伤。切勿直视开放的光纤端部或活动的的光口。在进行任何安装、维护或清洁之前,请断开连接或安全关闭系统。处理光纤碎屑时请务必小心。

QSFP28 Transceiver Module#

I/O 线缆#

物理接口#

相机连接器和 LED 状态指示灯#

相机连接器

I/O 连接器#

  • 12 引脚 Hirose 微型插座(零件编号 HR10A-10R-12P)
  • 推荐的配套连接器:12 引脚 Hirose 微型插头(零件编号 HR10A-10P-12S)或同等产品

QSFP28 Port#

QSFP28(Quad Small Form‑Factor Pluggable 28)端口是一个高速光纤数据网络接口。

信息

Basler 强烈建议将 Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m 与 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F 配合使用以连接到 QSFP28 端口。

严禁使用其他电缆,例如 DAC(直连铜缆)。这些电缆未经测试,可能会导致稳定性问题,例如图像数据丢失。

状态 LED 指示灯#

状态 LED 根据 CoaXPress 标准指示与其关联的 CoaXPress 连接的状态。

LED 状态指示灯#

LED 状态指示灯 含义
熄灭 未通电
橙色常亮 系统正在启动
红色,以 12.5 Hz 的频率闪烁 系统错误(例如内部错误)
红色,以 1 Hz 的频率闪烁 已上电,但未连接电缆
以 0.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁 正在发送连接测试数据包
绿色常亮 设备/主机已连接,但没有传输数据
以 1 Hz 的频率呈橙色闪烁 设备/主机已连接,等待事件(例如,触发)
红色,以 12.5 Hz 的频率呈绿色闪烁 设备/主机已连接,可以传输数据
以 12.5 Hz 的频率呈橙色闪烁(即使连接检测在 1 秒内完成,也至少显示 1 秒时间) 正在进行连接检测,PoCXP 未在使用

连接器引脚排列#

I/O 连接器引脚编号

引脚 线路 功能
1 - 24 VDC 相机电源
2 - 24 VDC 相机电源
3 Line 1 - 通用 I/O (GPIO) Line 1,负极引脚
4 Line 1 + 通用 I/O (GPIO) Line 1,正极引脚
5 - 通用 I/O (GPIO) 线路接地
6 Line 2 - 通用 I/O (GPIO) Line 2,负极引脚
7 Line 2 + 通用 I/O (GPIO) Line 2,正极引脚
8 - 相机电源接地
9 - 相机电源接地
10 - 未连接
11 Line 3 - 通用 I/O (GPIO) Line 3,负极引脚
12 Line 3 + 通用 I/O (GPIO) Line 3,正极引脚

信息

  • 通用 I/O (GPIO) 线路的地线(引脚 5)与相机电源的地线(引脚 8 和 9)在相机内部相连。

  • 务必连接相机电源(引脚 1 和 2)和地线(引脚 8 和 9)的所有对应引脚。

预防措施#

→ 请参见 Safety Instructions (boost, racer 2 L, racer 2 XL)。

安装#

→请参阅相机安装。

→ 有关将相机与 imaFlex 2 Dual 100 采集卡和 Framegrabber SDK 一起安装的信息,请参见配置 CoaXPress-over-Fiber 系统一节。

功能#

→ 请参阅功能部分。