跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

参考设计:安装 Stereo mini USB 相机#

本主题为 Stereo mini USB 相机提供了最佳的参考安装设计方案,助您在产品部署过程中快速将其实现。

STM-501u 和 STM-502u 安装参考方案#

产品组件#

STM-501u STM-502u
STM-501u 正视图 STM-502u 前视图

产品图纸#

  • STM-501u

STM-501u 机械图纸

  • STM-502u

STM-502u 机械图纸

产品接口#

24针 USB Type-C 端口8针同步端口

24针 USB Type-C 接口#

  • 24针 USB Type-C 接口位于相机左侧。Type-C 母头深度规定为 6.0 ±0.2 mm。插入 Type-C 插头时,请注意 Type-C 插头的尺寸以避免干涉并确保充分接触。
  • Type-C 插头金属裸露部分的长度:
    • 带有螺丝的 Type-C 插头建议长度为 6.0 ±0.2 mm
    • 不带螺丝的 Type-C 插头建议长度为 6.2 ±0.2 mm

8 引脚同步端口#

8针同步端口位于相机右侧。旋转同步端口盖即可看到同步端口。

安装与固定方法#

  • 选项 A:使用 1/4-20 UNC 螺纹孔固定相机。孔深为 5 mm,推荐扭矩为 4.0 Nm。
    相机安装选项 A
  • 选项 B:使用相机背面的两个 M3 螺纹孔固定相机。孔深为 3.0 mm,推荐扭矩为 0.4 Nm。
  • 选项 C:利用金属外壳的形状或边缘固定相机。
    相机安装选项 C
    • 必须利用 1/4-20 UNC 螺纹孔或模块金属部件上的其他区域进行接地。
    • 将模块组装到整机后,FOV 视场角必须无遮挡。

STM-951u 和 STM-952u 安装参考方案#

产品组件#

STM-951u STM-952u
STM-951u 正视图 STM-952u 正视图

产品图纸#

  • STM-951u

STM-951u 机械图纸

  • STM-952u

STM-952u 机械图纸

产品接口#

24针 USB Type-C 端口8针同步端口

24针 USB Type-C 接口#

  • 24针 USB Type-C 接口位于相机底部。Type-C 母头深度规定为 6.0 ±0.2 mm。插入 Type-C 插头时,请注意 Type-C 插头的尺寸以避免干涉并确保充分接触。
  • Type-C 插头金属裸露部分的长度:
    • 带有螺丝的 Type-C 插头建议长度为 6.0 ±0.2 mm
    • 不带螺丝的 Type-C 插头建议长度为 6.2 ±0.2 mm

8 引脚同步端口#

8针同步端口位于相机顶部。取下同步端口保护盖即可看到同步端口。

安装与固定方法#

  • 选项 A:使用背面的两个 M4 螺纹孔固定相机。孔深为 3.0 mm,推荐扭矩为 4.0 Nm。
    相机安装选项 A
  • 选项 B:使用相机背面的两个 M3 螺纹孔固定相机。孔深为 3.0 mm,推荐扭矩为 0.4 Nm。
  • 选项 C:利用金属外壳的形状或边缘固定相机。
    相机安装选项 C
    • 必须利用 1/4-20 UNC 螺纹孔或模块金属部件上的其他区域进行接地。
    • 将模块组装到整机后,FOV 视场角必须无遮挡。

系统设计要求#

  • 密封要求
    • 在 3D 相机和您的设备之间使用泡沫衬垫或硅胶密封件,以防止灰尘进入。
  • 镜头要求
    • 不得在 3D 相机前方添加额外的镜头或保护盖。
  • 散热要求
    • 使用导热材料将相机连接到外部金属部件,以扩大散热面积。建议配合风扇进行主动散热。
    • 相机不得受到其他热源的加热。