安全说明 (ace, ace 2, racer 2 S)#
对于因未正确使用本产品以及忽略安全说明而造成的任何损坏或伤害,Basler 概不负责。
点击此处查看其他语言的安全说明。
一般安全声明#
警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie
使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足上述要求。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 温度超出指定范围会造成烧伤或损坏相机。
以超出相机规格中给定范围的温度操作相机会造成以下问题:
- 相机外壳会变热,触摸时可能造成烧伤。
- 相机本身可能会损坏。
- 相机的寿命会缩短。
- 图像质量可能会下降。
您必须提供充足的散热。有关更多信息,请参阅提供散热。
注意 - 电压超出指定范围会造成相机损坏。
- 相机供电和 I/O 供电必须符合相机规格中给出的安全工作电压范围。
- Basler ace GigE 相机:通过以太网供电 (PoE) 的相机电源必须符合 IEEE 802.3af 规范。
- Basler ace USB 3.0 相机:相机电源必须符合通用串行总线 3.0 规范。
注意 - 使用不合适的镜头可能会损坏相机组件或镜头本身。
确保您的镜头与允许的最大镜头侵入值主题中给出的镜头卡口尺寸兼容。如果您尝试安装整体镜头侵入度大于指定侵入度的镜头,可能会损坏镜头或滤光片架,且相机可能无法再正常工作。
可通过 Basler 网站获取合适的镜头。
注意 - 传感器上的灰尘可能会影响相机的性能。
- 相机上未安装镜头时,应始终装上塑料盖。
- 移除或更换塑料盖、镜头或镜头接圈时,务必将相机朝下放置。
- 切勿向相机施加压缩空气。
注意 – 使用不正确的插头可能会损坏 I/O 连接器。
连接到相机 6 针 I/O 连接器的线缆上的插头必须具有 6 个母头插针。使用设计用于更少或更多数量引脚的插头可能会损坏连接器。
注意 – Basler ace 2 IP67 相机:扭矩不正确可能会损坏连接器或影响 IP67 防护等级。
只能使用能够施加和控制指定扭矩的扭矩扳手来拧紧 M8 I/O 电缆连接器、M12 以太网电缆连接器和 M8 盲堵。
请应用以下紧固扭矩:
- M8 I/O 电缆连接器:25–40 Ncm
- M12 以太网电缆连接器:40–60 Ncm
- M8 盲堵:20 Ncm(如果重新插入随相机提供的盲堵)
注意 – Basler ace USB 3.0 相机:使用不正确的插头可能会损坏 USB 3.0 连接器。
连接到相机的 USB 3.0 Micro-B 连接器的线缆上的插头必须设计用于 USB 3.0 Micro-B 连接器。
信息
Basler 可能在 Basler 相机的生产过程中使用乐泰胶水作为粘合剂。
信息
Basler GMSL 相机:在相机通电时连接或断开相机连接可能会增加相机的应力。切勿热插拔相机。
- 在连接或断开相机连接之前,请先关闭电源。
- 在相机捕获和传输图像或数据时,切勿断开相机连接。
遵循以下各项规定:
- 请勿打开相机外壳。触摸内部元件可能会导致其损坏。
- 防止任何异物进入相机,也不要将任何异物插入相机外壳。如果相机内部有任何异物,相机在工作时可能会发生故障或导致火灾。
- 请勿撕下相机的序列号标签。
- 请勿在强电磁场附近操作相机。避免静电荷。如需了解详情,请参阅“避免 EMI 和 ESD 问题”。
- 请仅在带有原始包装的情况下运输和存放相机。切勿丢弃包装。
- 避免清洁传感器。如果必须清洁,请按照清洁说明进行操作,该说明中还包括有关清洁相机外壳的信息。
- 使用相机之前,请仔细阅读相机说明文件。
符合性、预期用途和授权用户#
一般信息#
生命支持类应用程序#
这些产品不适用于生命支持设备、器械或系统,因为这些产品的故障可能会导致人身伤害。使用或出售这些产品以用于此类应用的 Basler 客户需自担风险,并同意一旦因此类不当使用或销售而给 Basler 导致任何损害,会向 Basler 给予全额赔偿。
FCC 合规性#
针对美国客户的说明#
请参阅 Basler 网站上的 FCC 供应商符合性声明以检查您的相机是 A 类还是 B 类数字设备。
A 类设备:本设备经过测试,符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 类数字设备限制的规定。这些限制旨在为在商业环境中操作设备提供合理的保护,防止产生有害干扰。本设备会产生、使用并辐射射频能量,如果不按照说明手册进行安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰。在住宅区操作此设备可能会造成有害干扰,在这种情况下,用户需自行承担纠正干扰的费用。
B 类设备:本设备经过测试,符合 FCC 规则第 15 部分关于 B 类数字设备限制的规定。这些限制旨在提供合理的保护,防止住宅安装中的有害干扰。本设备会产生、使用并辐射射频能量,如果不按照说明进行安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰。但是,不保证在特定安装中不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可通过关闭和打开设备来确定),建议用户尝试通过以下一种或多种措施来纠正干扰:
- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。
请注意,未经本手册明确许可的任何更改或修改都可能导致您失去操作此设备的授权。
为了符合 FCC 规则第 15 部分 B 小节对计算设备的限制,必须为本设备使用本手册中推荐的屏蔽线缆。
针对加拿大客户的说明#
本仪器符合《无线电干扰条例》中规定的无线电噪声发射 A 类或 B 类限制。请参阅 Basler 网站上的 FCC 供应商符合性声明。
Pour utilisateurs au Canada#
Cet appareil est conforme aux normes Classe A ou Classe B pour bruits radioélectriques, spécifiés dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique. Consultez la déclaration de conformité du fournisseur FCC sur le site web de Basler.
Basler ace、ace 2 和 racer 2 S 机器视觉相机的预期用途#
用于机器视觉的 Basler 数码相机专为室内专业图像拍摄而设计。温度和湿度要求适用于相机 Basler 产品文档“环境要求”部分中的详细说明。必须遵守所有相关的产品文档,包括正确使用相机的说明。
相机不得用于以下用途:
- 除 Basler 产品文档中提到的用途以外,需要特殊相机认证的安装和用途。
- 需要针对苛刻条件下使用的特殊设计和预防措施的用途和安装。
如果不确定特定相机是否适用于特定的工作条件和用途,请与您的销售人员联系。
Basler ace、ace 2 和 racer 2 S 机器视觉相机的授权用户#
用于机器视觉的 Basler 数码相机仅供专业人员使用,涉及以下任务:
- 选择要使用的相机
- 相机集成和设置
- 相机的日常使用
Basler 产品文档假设读者具备电气工程师、系统工程师、机电一体化工程师、技术人员和信息技术工程师的技能。
技能不足或因身有障碍以致无法执行以下任务的人员不得使用相机:
- 正确使用相机
- 遵守安全说明
- 充分理解所有相关相机文档