跳转到内容

压力测试结果 (blaze)#

为了确保在正常环境下使用时的稳定性,Basler 相机在极高的压力下进行了测试。

相机已提交给独立机械测试实验室,并接受了下列压力测试。机械压力测试是在选定的相机型号上进行的。经过机械测试后,在标准操作测试期间,这些相机均未发现可检测到的物理损坏,并且生成了正常图像。

测试 标准 条件
正弦(每根轴) DIN EN 60068-2-6 10–58 Hz/1.5 mm;58–500 Hz / 20 g;1 倍频程/分钟
10 次重复
冲击(每根轴) DIN EN 60068-2-27 20 g / 11 ms / 100 次冲击(正向)
20 g / 11 ms / 100 次冲击(负向)
随机(每根轴) DIN EN 60068-2-64 15-500 Hz / 0.05 PSD(ESS 标准配置文件)/ 00:30 h

机械应力测试是通过将模拟线缆连接至相机的接口进行的。使照相机承受超过这些条件的力可能会损坏相机的重要部件,例如漫射器。这可能会使相机无法安全使用。