应力测试结果 (Stereo ace)#
相机已提交给独立机械测试实验室,并接受了下列压力测试。机械压力测试是在选定的相机型号上进行的。经过机械测试后,在标准操作测试期间,这些相机均未发现可检测到的物理损坏,并且生成了正常图像。
| 测试 (标准) | 轴 | STA-100 | STA-200、STA-300 |
|---|---|---|---|
| 冲击 (DIN EN 60068-2-27) | X、Y、Z | 正向/负向各 50 次冲击 10 g / 11 ms 每轴总计 100 次冲击 | 正向/负向各 50 次冲击 5 g / 11 ms 每轴总计 100 次冲击 |
| 正弦波 (DIN EN 60068-2-6) | X、Y | 5 个循环(升/降) 10–58.1 Hz,0.75 mm 58.1–500 Hz,10 g 1 倍频程/分钟 每轴总计 10 个循环 | 5 个循环(升/降) 10–60.1 Hz,0.35 mm 60.1–250 Hz,5 g 每轴总计 10 个循环 |
| Z | 5 个循环(升/降) 10–58.1 Hz,0.75 mm 58.1–200 Hz,10 g 1 倍频程/分钟 每轴总计 10 个循环 | 5 个循环(升/降) 10–60.1 Hz,0.35 mm 60.1–100 Hz,5 g 每轴总计 10 个循环 | |
| 随机振动 (DIN EN 60068-2-64) | X、Y | 10–500 Hz PSD 0.05g2/Hz 每轴 30 分钟 | 10–250 Hz PSD 0.05g2/Hz 每轴 30 分钟 |
| Z | 10–200 Hz PSD 0.05g2/Hz 每轴 30 分钟 | 10–100 Hz PSD 0.05g2/Hz 每轴 30 分钟 |
机械应力测试是通过将模拟线缆连接至相机的接口进行的。使照相机承受超过这些条件的力可能会损坏相机的重要部件,例如漫射器。这可能会使相机无法安全使用。