跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Trigger Mode (Stereo mini)#

通过 Trigger Mode 功能,Stereo mini 相机在每次接收到触发信号时捕获一组图像数据。

随后相机将等待下一个触发。它会忽略在当前 Acquisition Frame Rate 的最小间隔到达之前到达的触发。

若要以固定的帧率连续捕获,请设置 Acquisition Frame Rate 并保持触发模式禁用。

设置 Trigger Mode#

为红外、深度和彩色数据流设置相同的 Acquisition Frame Rate。帧率决定了触发之间的最小间隔。

信息

可用帧率取决于相机型号。有关每个型号支持的分辨率和帧率,请参阅 Image Data Stream。

Trigger Source#

相机 软件触发器 硬件触发器
USB 型号 来自主机的命令 8 引脚同步接口
STM-951g 通过网络的命令 M8 A-coded 同步接口
STM-955g 通过网络的命令 M12 A-coded 同步接口

最小触发间隔#

触发频率可以是高达所选 Acquisition Frame Rate 最大值的任意值。

USB 相机型号和 STM-951g#

Acquisition Frame Rate (fps) 最小触发间隔 (ms) 触发频率 (Hz)
90 ≥ 22.3 0 到 45
60 ≥ 33.4 0 到 30
30 ≥ 66.7 0 到 15
15 ≥ 133.4 0 到 7.5
10 ≥ 200 0 到 5
6 ≥ 333.4 0 到 3
5 ≥ 400 0 到 2.5

STM-955g#

Acquisition Frame Rate (fps) 最小触发间隔 (ms) 触发频率 (Hz)
20 ≥ 100 0 到 10
15 ≥ 133.4 0 到 7.5
10 ≥ 200 0 到 5
5 ≥ 400 0 到 2.5