跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

3D Camera Cube Software Image 25.01.0 – 发行说明#

新功能#

  • ItemPickAI (rc_itempick)
    • 此新模块采用 AI 模型来查找场景中给定对象类别(例如 BAG)的对象。它使用与 ItemPick 相同的接口,并返回带有其位姿和边界框的分割对象。吸取抓取在对象的中心计算,以便实现定向放置(参见 ItemPickAI)。
  • ItemPick (rc_itempick) 和 BoxPick (rc_boxpick)
    • 通过引入抓取对称性,提高了抓取计算的灵活性。新增的运行时参数 allow_any_grasp_z_rotation 可选地支持计算完全旋转对称的抓取点,从而获得最大的抓取方案。此外,还可以定义机器人的首选 TCP 方向,以便自动为每个工件选择最合适且无碰撞的抓取姿态,并过滤掉无法到达的抓取点(另请参见 在 ItemPick 中设置 TCP 的首选方向)。
  • CADMatch (rc_cadmatch)
    • 增加了对新一代 CADMatch 模板的支持,以实现更稳健的匹配。

改进与修复#

  • API
    • 为 JSON 和 UBJSON 响应添加了键排序功能,以便更好地配合某些优化解析器使用(例如在 Rockwell PLC 上)
    • 添加了 system/max_power_test,可满负荷运行 GPU(和 CPU)以在 10 秒内消耗最大功率,从而测试电源供应。
    • 修复了固件更新时首选方向和排序策略被重置的漏洞
  • BoxPick+Match (rc_boxpick)
    • 修复了导致创建临时虚影视图的漏洞
  • WebGUI
    • 在 UserSpace App 容器详细信息中显示容器镜像名称