跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

3D Camera Cube Software Image 26.04.0 – 发行说明#

新功能#

  • Stereo Matching (rc_stereomatching) 现在可以限制在用户定义的 2D 兴趣区域内。当只有图像的一部分与应用相关时,这可以降低延迟。
  • 夹爪定义 (rc_gripper_db) 和 CollisionCheck (rc_collision_check) 支持多个 TCP:
    • 现在,每个夹爪都可以拥有多个按优先级排序、具有不同位姿的 TCP。在进行碰撞检查时,系统会检查所有定义的 TCP 的碰撞情况,并在所有 rc_reason 软件模块中为每个抓取返回第一个无碰撞的 TCP 的 ID。通过为每个 TCP 设置最小吸附表面尺寸,只有满足这些要求的抓取才会纳入碰撞检查的考量。这对于 ItemPick、ItemPickAI 和 BoxPick 中使用多吸盘夹爪的应用尤其有帮助,在这种应用中,可以根据要抓取的物品大小激活不同的吸盘组合。
  • CADMatch (rc_cadmatch) 现在允许设置应检查对象重叠的方向,并且重叠检查始终以正交方式执行。这在相机视角未能正确捕捉重叠情况的应用中提供了更大的灵活性,例如当相机具有轻微倾斜的观察视角或透视投影导致错误的重叠检测时。

改进与修复#

  • ItemPickAI (rc_itempick):
    • 更新了 CONSUMER_GOODS 模型
    • 修复了检测到的物品上缺少抓取的问题
    • 使物品的 z 轴始终指向相机,以保持与 BoxPick 中物品方向的一致性
    • 当发现没有抓取的附加物品时,添加了警告代码 115
    • 未找到抓取但检测到有效聚类时不再返回代码 101
  • CADMatch (rc_cadmatch):
    • 优先可达性现在还会考虑对象是否具有可达的抓取
  • CollisionCheck:
    • 修复了 FINGER 元素具有父级 'flange' 时的碰撞检查
  • SilhouetteMatch (rc_silhouettematch):
    • 在结果可视化中添加了匹配编号
  • EKI Bridge:
    • 更新了手册中的 EKI XML 配置文件,以利用最大 64kB 的 BUFFSIZE,从而允许每个请求传输更多数据
    • 添加了自动有效负载修剪,以防止在响应超出 BUFFSIZE 限制时发生 EKI 连接崩溃和传输错误
  • gRPCInterface:
    • 在 Image 中添加了 gamma 和 auto_exposure_adapting
  • REST-API:
    • 添加了系统消息以通知当前系统状态
  • UserSpace:
    • UserSpace 应用程序现在可以使用更多的 CPU 内核
  • blaze:
    • 现在还支持没有 ace 相机的 Basler blaze ToF 相机
  • Stereo ace:
    • 修复了 rc_cube_image v25.10.2 和 v26.01.0 中的回归问题:不再支持固件版本 1.4.0 及更高版本的 Stereo ace 相机
  • WebGUI:
    • 在彩色编码视差图像中使用 Turbo 色图,以更好地显示微小的视差变化
    • 修复了 CADMatch 和 SilhouetteMatch 模板中的抓取重复和下载问题
    • 当许可证即将过期时添加了警告栏
  • 小幅改进和修复